17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ウレタンエアーホースリールEA124BC

通常単価(税別)
34,920
税込単価
38,412
通常出荷日:2日目

型式:EA124BC-2,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器...

詳細を確認
  • 種類
    ホース・エアリール
  • サイズ
    315(W)×230(D)×380(H)mm
  • 使用圧力
    1.5MPa
  • 全長
    20m
  • 重量
    4.9kg
  • 内径×外径
    6.5×10mm
  • メーカー型番
    AH-20
  • メーカー
    ハタヤリミテッド(HATAYA)

型番:

EA124BC-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA124BC-2の仕様・寸法情報

種類
ホース・エアリール
サイズ
315(W)×230(D)×380(H)mm
使用圧力
1.5MPa
全長
20m
重量
4.9kg
内径×外径
6.5×10mm
メーカー型番
AH-20
メーカー
ハタヤリミテッド(HATAYA)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA124BC-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,920
( 38,412 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA124BC-2,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:6.5mmx20m エアーホースリール

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタンエアーホースリールEA124BCの型番EA124BC-2のページです。 型番EA124BC-2に関する仕様情報を記載しております。
ウレタンエアーホースリールEA124BCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタンエアーホースリールEA124BC
ウレタンエアーホースリールEA124BA
ウレタンエアーホースリールEA124B-2
エアーホースリールEA124B
自動巻エアーホースリールEA124BK
高圧エアホースリールEA124BX
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格34,92033,590 -25,850 -48,29059,10947,800
通常出荷日2日目2日目1日目〜1日目1日目1日目
種類ホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリール
サイズ315(W)×230(D)×380(H)mm330×402×364.5(H)mm348(W)×227(D)×398(H)mm394×402×394(H)mm336×181×437(H)mm335.5(W)×402(D)×364.5(H)mm
使用圧力1.5MPa1.5MPa1.5MPa1.5MPa1.5MPa3.0MPa
全長20m20m18m28m-20m
重量4.9kg---10kg-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト