ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

AC100V/600Wヒートガン(軽量型)EA365VA-4A

通常単価(税別)
13,243
税込単価
14,567
通常出荷日:2日目

型式:EA365VA-4A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名...

詳細を確認

型番:

EA365VA-4A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA365VA-4Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
熱風加工機
電源(V)
AC100(50/60Hz)
熱風温度(℃)
450
サイズ
208×70×177(H)mm
材質
鋼板、合成樹脂
スイッチ
3段切替スイッチ(切・送風・熱風)
コード長
3m
重量
約550g
風速
400m/min
消費電力
600W
風量
125L/min
型番
PJ-210A1
メーカー
石崎電機製作所(SURE)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA365VA-4A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,243
( 14,567 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA365VA-4A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/ 600W ヒートガン(軽量型)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/600Wヒートガン(軽量型)EA365VA-4Aの型番EA365VA-4Aのページです。 型番EA365VA-4Aに関する仕様情報を記載しております。
AC100V/600Wヒートガン(軽量型)EA365VA-4Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/600Wヒートガン(軽量型)EA365VA-4A
AC100V/600Wヒートガンセット(軽量型)EA365VA-14A
AC100V/1200WヒートガンEA365RA-2C
AC100V/300W小型ヒートガンセットEA365V-6
AC100V/1000Wヒートガン(温度調節付)EA365HB-20
AC100V/ 330W ヒートガン(小型)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,24322,0549,15310,2126,4467,659
通常出荷日2日目2日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ熱風加工機熱風加工機熱風加工機熱風加工機熱風加工機熱風加工機
電源(V)AC100(50/60Hz)AC100 (50/60Hz)AC100AC100(50/60Hz)AC100(50/60Hz)単相100
熱風温度(℃)450--約350 (測定は吹出口より10mmの位置)-350
サイズ208×70×177(H)mm208×70×177(H)mm255×82×205(H)mm-272(W)×81(D)×245(H)mm-
材質鋼板、合成樹脂鋼板、合成樹脂----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト