ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

AC100V/600Wヒートガンセット(軽量型)EA365VA-14A

通常単価(税別)
22,054
税込単価
24,259

型式:EA365VA-14A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コード...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    熱風加工機
  • 電源 (V)
    AC100 (50/60Hz)
  • 温度範囲 (℃)
    450
  • サイズ
    208×70×177(H)mm
  • 材質
    鋼板、合成樹脂
  • スイッチ
    3段切替スイッチ(切・送風・熱風)
  • コード長
    3m
  • 重量
    約550g
  • 付属品
    ノズル3種類、スチールケース
  • 風速
    400m/min
  • 消費電力
    600W
  • 風量
    125L/min
  • 型番
    PJ-210A1※ESCOオリジナルセット品
  • メーカー
    石崎電機製作所(SURE)

型番:

EA365VA-14A
解除
    数量:

    EA365VA-14Aの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    熱風加工機
    電源(V)
    AC100 (50/60Hz)
    温度範囲(℃)
    450
    サイズ
    208×70×177(H)mm
    材質
    鋼板、合成樹脂
    スイッチ
    3段切替スイッチ(切・送風・熱風)
    コード長
    3m
    重量
    約550g
    付属品
    ノズル3種類、スチールケース
    風速
    400m/min
    消費電力
    600W
    風量
    125L/min
    型番
    PJ-210A1※ESCOオリジナルセット品
    メーカー
    石崎電機製作所(SURE)

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA365VA-14A
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,054
    ( 24,259 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    型式:EA365VA-14A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/ 600W ヒートガンセット(軽量型)

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    AC100V/600Wヒートガンセット(軽量型)EA365VA-14Aの型番EA365VA-14Aのページです。 型番EA365VA-14Aに関する仕様情報を記載しております。
    AC100V/600Wヒートガンセット(軽量型)EA365VA-14Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    AC100V/600Wヒートガンセット(軽量型)EA365VA-14A
    AC100V/600Wヒートガン(軽量型)EA365VA-4A
    AC100V/1200WヒートガンEA365RA-2C
    AC100V/1000Wヒートガン(温度調節付)EA365HB-20
    AC100V/7W発泡スチロールカッター(160mm)EA304YB-1
    DC18Vヒートガン(本体のみ/充電式)EA365RA-6
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格22,05413,2439,1536,4467,02010,387
    通常出荷日2日目2日目2日目1日目1日目1日目
    商品タイプ熱風加工機熱風加工機熱風加工機熱風加工機ヒートカッター熱風加工機
    電源(V)AC100 (50/60Hz)AC100(50/60Hz)AC100AC100(50/60Hz)AC100DC18
    温度範囲(℃)450-50~55040~440最大:約160(アーチ型ユニット)、約200(ロングヒーターユニット)、約300(ショートヒーターユニット)500
    サイズ208×70×177(H)mm208×70×177(H)mm255×82×205(H)mm272(W)×81(D)×245(H)mm-79×165×257(H)mm
    材質鋼板、合成樹脂鋼板、合成樹脂--樹脂-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました