17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

自動巻取エアーホースリリール(ブレーキ付)EA124BK

通常単価(税別)
37,19048,200
税込単価
40,90953,020
通常出荷日:1日目

型式:EA124BK-26,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機...

詳細を確認
  • 種類
    ホース・エアリール
  • サイズ
    312(W)×121(D)×388(H)mm
  • ホース長
    10m
  • 一次側取付金具
    G(PF)3/8"
  • 付属品
    一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付
  • 使用圧力
    1.5MPa
  • メーカー
    ハタヤリミテッド(HATAYA)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

材質

二次側取付金具

重量

内径×外径

メーカー型番

最小発注数量
編糸補強1Bブレード入ソフトエラストマー樹脂
1/4ワンタッチカプラーソケット付
4.7kg
6.5×10mm
ADS II-B102
1個
編糸補強1Bブレード入ソフトエラストマー樹脂
3/8ワンタッチカプラーソケット付
5.0kg
8.5×12.5mm
ADS II-B103
1個
編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
3/8ワンタッチカプラーソケット付
4.9kg
8.5×12.5mm
ADU II-B103
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,190
( 40,909 )
1日目
48,200
( 53,020 )
1日目
46,240
( 50,864 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA124BK-26,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:6.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取/ブレーキ付)
型式:EA124BK-27,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:8.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取/ブレーキ付)
型式:EA124BK-31,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:6.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取/ブレーキ付)
型式:EA124BK-32,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:8.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取/ブレーキ付)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動巻取エアーホースリリール(ブレーキ付)EA124BKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動巻取エアーホースリリール(ブレーキ付)EA124BK
自動巻エアーホースリールEA124BK
自動巻エアーホースリールEA124BK-41,46
自動巻エアーホースリールEA124BK-21,22
自動巻エアーホースリール(難燃性)EA124BK
自動巻大型エアーホースリールEA124BJ-28
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格37,190-59,10929,630 -31,490 -68,720 -64,548
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
種類ホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリール
サイズ312(W)×121(D)×388(H)mm336×181×437(H)mm288×110×367(H)mm312(W)×121(D)×388(H)mm336×181×437(H)mm380×247×430(H)mm
ホース長10m15m10m10m-15m
一次側取付金具G(PF)3/8"G1/2"プラグカプラー付G1/4"G(PF)3/8"G1/2"プラグカプラー付R1/2"
付属品一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/2"付一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具1/4"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/4"付一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/2"付-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト