ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

AC100V/300W小型ヒートガンセットEA365V-6

通常単価(税別)
10,212
税込単価
11,233
通常出荷日:1日目

型式:EA365V-6,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:A...

詳細を確認

型番:

EA365V-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA365V-6の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱風加工機
電源(V)
AC100(50/60Hz)
熱風温度(℃)
約350 (測定は吹出口より10mmの位置)
スイッチ
スライド式3段切替(切・送風・熱風)
重量
約240g(電源コード除く)
付属品
ノズル5種類、セミハードケース
電源コード長
約1.8m(有効長)
消費電力
300W
風量
0.088m3/min
型番
PJ-M50
サイズ(W×D×H)mm
47×245×49
メーカー
石崎電機製作所(SURE)

型番リスト

表示件数
型番
EA365V-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,212
( 11,233 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA365V-6,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/ 300W 小型ヒートガンセット

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/300W小型ヒートガンセットEA365V-6の型番EA365V-6のページです。 型番EA365V-6に関する仕様情報を記載しております。
AC100V/300W小型ヒートガンセットEA365V-6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/300W小型ヒートガンセットEA365V-6
AC100V/600Wヒートガン(軽量型)EA365VA-4A
AC100V/600Wヒートガンセット(軽量型)EA365VA-14A
AC100V/ 330W ヒートガン(小型)
AC100V/1200WヒートガンEA365RA-2C
AC100V/6W発泡スチロールカッター(110mm)EA304YA-11
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,21213,24322,0547,6599,1534,988
通常出荷日1日目2日目2日目1日目2日目2日目
商品タイプ熱風加工機熱風加工機熱風加工機熱風加工機熱風加工機ヒートカッター
電源(V)AC100(50/60Hz)AC100(50/60Hz)AC100 (50/60Hz)単相100AC100AC100(50/60Hz)
熱風温度(℃)約350 (測定は吹出口より10mmの位置)450-350--
スイッチスライド式3段切替(切・送風・熱風)3段切替スイッチ(切・送風・熱風)3段切替スイッチ(切・送風・熱風)---
重量約240g(電源コード除く)約550g約550g-0.58kg(本体のみ)、約1.9kg(付属品込み)410g
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト