ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

AC100V/1000Wヒートガン(温度調節付)EA365HB-20

通常単価(税別)
6,446
税込単価
7,091
通常出荷日:1日目

型式:EA365HB-20,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名...

詳細を確認

型番:

EA365HB-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA365HB-20の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱風加工機
電源(V)
AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)
40~440
サイズ
272(W)×81(D)×245(H)mm
コード長
1.5m
重量
620g
風速
LOW:230m/min.、HIGH:460m/min.
消費電力
1000W
風量
LOW:100L/分、HIGH:200L/分
プラグ形状
平型プラグ
型番
FV300-81
最高温度
440℃(40~440℃連続可変)※吹き出し口から10mmで測定、風量LOWまたはHIGH時でも同じ
メーカー
白光(HAKKO)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA365HB-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,446
( 7,091 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA365HB-20,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/1000W ヒートガン(温度調節付)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/1000Wヒートガン(温度調節付)EA365HB-20の型番EA365HB-20のページです。 型番EA365HB-20に関する仕様情報を記載しております。
AC100V/1000Wヒートガン(温度調節付)EA365HB-20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/1000Wヒートガン(温度調節付)EA365HB-20
AC100V/1200WヒートガンEA365RA-2C
AC100V/600Wヒートガンセット(軽量型)EA365VA-14A
AC100V/600Wヒートガン(軽量型)EA365VA-4A
AC100V/21W発泡スチロールカッターEA304YC-3
AC100V/6W発泡スチロールカッター(110mm)EA304YA-11
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,4469,15322,05413,2438,2804,988
通常出荷日1日目2日目2日目2日目1日目2日目
商品タイプ熱風加工機熱風加工機熱風加工機熱風加工機ヒートカッターヒートカッター
電源(V)AC100(50/60Hz)AC100AC100 (50/60Hz)AC100(50/60Hz)AC100~240(50/60Hz)AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)40~44050~550450--170(ノーマル)、250(ターボ)
サイズ272(W)×81(D)×245(H)mm255×82×205(H)mm208×70×177(H)mm208×70×177(H)mm365(W)×205(D)×235(H)mm-
コード長1.5m2m3m3m約1.5m1.4m
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト