ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

DC18Vヒートガン(本体のみ/充電式)EA365RA-6

通常単価(税別)
10,387
税込単価
11,426

型式:EA365RA-6,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリー...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    熱風加工機
  • 電源 (V)
    DC18
  • 温度範囲 (℃)
    500
  • サイズ
    79×165×257(H)mm
  • 重量
    1.2kg
  • 付属品
    ノズル3種類
  • 風量
    200L/min
  • 型番
    DHAG180
  • 連続使用時間
    約19分(18V 5000mAh電池パック使用時)
  • メーカー
    京セラ

型番:

EA365RA-6
解除
    数量:

    EA365RA-6の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    熱風加工機
    電源(V)
    DC18
    温度範囲(℃)
    500
    サイズ
    79×165×257(H)mm
    重量
    1.2kg
    付属品
    ノズル3種類
    風量
    200L/min
    型番
    DHAG180
    連続使用時間
    約19分(18V 5000mAh電池パック使用時)
    メーカー
    京セラ

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA365RA-6
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,387
    ( 11,426 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    型式:EA365RA-6,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC18V ヒートガン(本体のみ/充電式)

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    DC18Vヒートガン(本体のみ/充電式)EA365RA-6の型番EA365RA-6のページです。 型番EA365RA-6に関する仕様情報を記載しております。
    DC18Vヒートガン(本体のみ/充電式)EA365RA-6のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    DC18Vヒートガン(本体のみ/充電式)EA365RA-6
    AC100V/1200WヒートガンEA365RA-2C
    AC100V/1000Wヒートガン(温度調節付)EA365HB-20
    AC100V/600Wヒートガンセット(軽量型)EA365VA-14A
    AC100V/600Wヒートガン(軽量型)EA365VA-4A
    AC100V/6W発泡スチロールカッター(110mm)EA304YA-11
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格10,3879,1536,44622,05413,2434,988
    通常出荷日1日目2日目1日目2日目2日目2日目
    商品タイプ熱風加工機熱風加工機熱風加工機熱風加工機熱風加工機ヒートカッター
    電源(V)DC18AC100AC100(50/60Hz)AC100 (50/60Hz)AC100(50/60Hz)AC100(50/60Hz)
    温度範囲(℃)50050~55040~440450-170(ノーマル)、250(ターボ)
    サイズ79×165×257(H)mm255×82×205(H)mm272(W)×81(D)×245(H)mm208×70×177(H)mm208×70×177(H)mm-
    重量1.2kg0.58kg(本体のみ)、約1.9kg(付属品込み)620g約550g約550g410g
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました