ツール用品技術窓口

100mm/2.4kg金床EA525ZZ-5

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,060
税込単価
5,566

型式:EA525ZZ-5,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス...

詳細情報を確認する
  • 商品種類
    その他
  • 詳細タイプ
    金床
  • 高さ
    110mm
  • 型番
    00417
  • 作業台サイズ(W×D)mm
    55×100
  • 呼重量(g)
    2400
  • メーカー
    土牛産業(DOGYU)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

EA525ZZ-5
解除
    数量:

    EA525ZZ-5の仕様・寸法情報

    商品種類
    その他
    詳細タイプ
    金床
    高さ
    110mm
    型番
    00417
    作業台サイズ(W×D)mm
    55×100
    呼重量(g)
    2400
    メーカー
    土牛産業(DOGYU)
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA525ZZ-5
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,060
    ( 5,566 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    型式:EA525ZZ-5,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:100mm/2.4kg 金床

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    100mm/2.4kg金床EA525ZZ-5の型番EA525ZZ-5のページです。 型番EA525ZZ-5に関する仕様情報を記載しております。
    100mm/2.4kg金床EA525ZZ-5のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    100mm/2.4kg金床EA525ZZ-5
    影打金
    奴床(ヤットコ)
    たたき台(すべり止めシート付)
    板金折り曲げ機
    レールアテバン
    メーカーエスコ盛光盛光SK-11ホーザン盛光
    通常価格5,0602,110 -2,860 -2,346580 -12,656
    通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目2日目〜1日目
    商品種類その他タガネヤットコその他その他その他
    詳細タイプ金床-----
    高さ110mm-----
    型番00417-----
    作業台サイズ(W×D)mm55×100-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました