17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

140mm精密用ニッパー(ESDグリップ)EA535KE-21

通常単価(税別)
5,420
税込単価
5,962
通常出荷日:1日目

型式:EA535KE-21,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:140mm 精密用ニッパー...

詳細を確認
  • ESD対応
  • ばね
    あり
  • 本体材質
    ステンレス
  • 全長
    140mm
  • 仕上げ
    磨き
  • ハンドル
    コンフォート(ESD)
  • 刃硬度
    HRC54
  • 軟線
    Φ0.2~2.1mm
  • 型番
    7803140ESD
  • メーカー
    KNIPEX(クニペックス)
  • 中硬線
    Φ1.2mm

型番:

EA535KE-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA535KE-21の仕様・寸法情報

ESD対応
ばね
あり
本体材質
ステンレス
全長
140mm
仕上げ
磨き
ハンドル
コンフォート(ESD)
刃硬度
HRC54
軟線
Φ0.2~2.1mm
型番
7803140ESD
メーカー
KNIPEX(クニペックス)
中硬線
Φ1.2mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA535KE-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,420
( 5,962 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA535KE-21,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:140mm 精密用ニッパー(ESDグリップ)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

140mm精密用ニッパー(ESDグリップ)EA535KE-21の型番EA535KE-21のページです。 型番EA535KE-21に関する仕様情報を記載しております。
140mm精密用ニッパー(ESDグリップ)EA535KE-21のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
140mm精密用ニッパー(ESDグリップ)EA535KE-21
精密用エンドニッパー(ESDグリップ/バネ付)EA536KE-32
140mm精密用ニッパー(グリップ付/INOX)EA535KE-6
140mm精密用ニッパー(グリップ付)EA535KF-1C
ESDミクロカッター ばね付
精密ニッパーEA536HM-100・125
メーカーエスコエスコエスコエスコエンジニアエスコ
通常価格5,42010,3385,4805,1002,6502,710 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目〜1日目
ESD対応---
ばねありありありありありあり
本体材質ステンレス特殊工具鋼ステンレス-高炭素鋼マルトロイ(CR-V70Cクロームバナジウム鋼)
全長140mm-140mm140mm--
仕上げ磨き鏡面磨き-磨き--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト