17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

120mm精密用ニッパー(フラッシュ/ESD)EA535TB-2A EA535TB-2A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

120mm精密用ニッパー(フラッシュ/ESD)EA535TB-2A

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA535TB-2A

2025年09月に販売終了となりました。

代替品はEA535T-2となります。

型式:EA535TB-2A,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:120mm 精密用ニッパー(フラッシュ/ESD)

指定中の仕様・寸法情報

銅線切断能力(mm)
0.15~1.5
ESD対応
ばね
あり
全長
120mm
切断形状
フラッシュ
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト