ツール用品技術窓口

精密ニッパー・絶縁(グリップ付/ステンレス)EA536KG-41

通常単価(税別)
5,835円
税込単価
6,419円
通常出荷日:1日目

型式:EA536KG-41,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:125mm 精密ニッパー・...

詳細を確認
  • サイズ
    A:13.5mm、D:7.5mm、B:9.0mm
  • 材質
    ステンレススチール
  • 重量
    56g
  • 全長(mm)
    125
  • ハンドル
    コンフォート
  • メーカー型番
    7806125
  • 切断能力(φmm)
    軟線:0.2~1.6、中硬線:1.0
  • メーカー
    KNIPEX(クニペックス)

型番:

EA536KG-41
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA536KG-41の仕様・寸法情報

サイズ
A:13.5mm、D:7.5mm、B:9.0mm
材質
ステンレススチール
重量
56g
全長(mm)
125
ハンドル
コンフォート
メーカー型番
7806125
切断能力(φmm)
軟線:0.2~1.6、中硬線:1.0
メーカー
KNIPEX(クニペックス)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA536KG-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,835円
( 6,419円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA536KG-41,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:125mm 精密ニッパー・絶縁(グリップ付/ステンレス)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密ニッパー・絶縁(グリップ付/ステンレス)EA536KG-41の型番EA536KG-41のページです。 型番EA536KG-41に関する仕様情報を記載しております。
精密ニッパー・絶縁(グリップ付/ステンレス)EA536KG-41のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密ニッパー・絶縁(グリップ付/ステンレス)EA536KG-41
強力型ニッパー(絶縁/グリップ/落下防止)
160mm 電工ニッパー・絶縁(グリップ付/メッキ)
ニッパー絶縁
ワイヤーストリッパー付絶縁電工ニッパー
落下防止絶縁強力斜ニッパー
メーカーエスコエスコエスコバーコWIHAクニペックス
通常価格5,835円10,551円6,737円9,240円 -7,495円12,474円 -
通常出荷日1日目2日目1日目19日目1日目2日目
サイズA:13.5mm、D:7.5mm、B:9.0mm-----
材質ステンレススチール-高品質バナジウム鋼---
重量56g-----
全長(mm)125200----
ハンドルコンフォート-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニッパ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました