17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダイヤルシクネスゲージEA725A-25

通常単価(税別)
13,978
税込単価
15,376
通常出荷日:1日目

型式:EA725A-25,エスコ大分類:測定工具,商品名:0-10mm シクネスゲージ(ダイヤル)

  • 校正証明書
    なし
  • デジタル/ダイヤル
    ダイヤル
  • 測定範囲 (mm)
    0~10
  • 目量 (mm)
    0.01
  • 目盛種類
    連続目盛
  • サイズ
    92(W)×123(H)mm
  • 材質
    本体:スチール測定子:セラミック
  • 重量
    260g
  • 口の深さ
    30mm
  • 型番
    WDT-10SPC
  • 最大誤差
    ±20μm
  • ゲージ径
    55mm
  • メーカー
    新潟精機
  • 測定子
    Φ10mmフラット

型番:

EA725A-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA725A-25の仕様・寸法情報

校正証明書
なし
デジタル/ダイヤル
ダイヤル
測定範囲(mm)
0~10
目量(mm)
0.01
目盛種類
連続目盛
サイズ
92(W)×123(H)mm
材質
本体:スチール測定子:セラミック
重量
260g
口の深さ
30mm
型番
WDT-10SPC
最大誤差
±20μm
ゲージ径
55mm
メーカー
新潟精機
測定子
Φ10mmフラット

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA725A-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,978
( 15,376 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA725A-25,エスコ大分類:測定工具,商品名:0-10mm シクネスゲージ(ダイヤル)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤルシクネスゲージEA725A-25の型番EA725A-25のページです。 型番EA725A-25に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤルシクネスゲージEA725A-25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤルシクネスゲージEA725A-25
ダイヤルシクネスゲージ
ダイヤルレンズゲージ GL
ダイヤルスイフトゲージ Q-1
7・547シリーズ シックネスゲージ パイプゲージ(校正証明書付)
7・547シリーズ シックネスゲージ レンズメータ(校正証明書付)
メーカーエスコ新潟精機(SK)尾崎製作所尾崎製作所ミツトヨミツトヨ
通常価格13,97811,095 -9,51217,60217,59518,765
通常出荷日1日目5日目3日目3日目23日目23日目
校正証明書なしなしなしなし標準添付標準添付
デジタル/ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル
測定範囲(mm)0~100~10100~250~100~10
目量(mm)0.010.010.010.050.010.01
目盛種類連続目盛連続目盛連続目盛連続目盛連続目盛連続目盛

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルシックネスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト