17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絶縁片口メガネレンチEA640RB

通常単価(税別)
7,2629,572
税込単価
7,98810,529
通常出荷日:1日目~2日目

型式:EA640RB-10,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:10mm 絶縁片口めがねレ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    めがねレンチ
  • 材質
    クロム合金鋼
  • メーカー
    STAHLWILLE(スタビレー)
  • 絶縁試験
    1000V

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

質量

(g)

サイズ(mm)

メーカー型番

ヘッド部の厚さ(mm)

ヘッド部の幅(mm)

最小発注数量
147.6
48
10
12161VDE-10
13
19.6
1個
171.2
82
13
12161VDE-13
15
23.6
1個
184.1
92
14
12161VDE-14
15
25.1
1個
208.3
144
17
12161VDE-17
17
29.1
1個
227.1
190
19
12161VDE-19
18
32
1個
254.2
238
22
12161VDE-22
19
36.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,262
( 7,988 )
1日目
7,512
( 8,263 )
1日目
7,942
( 8,736 )
1日目
8,591
( 9,450 )
1日目
8,892
( 9,781 )
2日目
9,572
( 10,529 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA640RB-10,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:10mm 絶縁片口めがねレンチ
型式:EA640RB-13,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:13mm 絶縁片口めがねレンチ
型式:EA640RB-14,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:14mm 絶縁片口めがねレンチ
型式:EA640RB-17,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:17mm 絶縁片口めがねレンチ
型式:EA640RB-19,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:19mm 絶縁片口めがねレンチ
型式:EA640RB-22,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:22mm 絶縁片口めがねレンチ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁片口メガネレンチEA640RBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁片口メガネレンチEA640RB
絶縁片口スパナEA640RA
クニペックス 絶縁メガネレンチ
絶縁メガネレンチ E40413
絶縁工具 片口めがねレンチ
絶縁片口スパナ
メーカーエスコエスコクニペックスシグネットTECH-EVトラスコ中山
通常価格7,262-6,791 -5,803 -2,8002,738 -2,826 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目1日目1日目〜
商品タイプめがねレンチスパナめがねレンチめがねレンチめがねレンチスパナ
材質クロム合金鋼クロム合金鋼----
メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)STAHLWILLE(スタビレー)----
絶縁試験1000V1000V----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト