17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

250mm型取りゲージEA725SC-103

通常単価(税別)
4,900
税込単価
5,390
通常出荷日:1日目

型式:EA725SC-103,エスコ大分類:測定工具,商品名:250mm 型取りゲージ

  • 本体材質
    ポリエチレン
  • 幅 (mm)
    250
  • サイズ (mm)
    250×45
  • 型番
    088255
  • 重量(g)
    450
  • メーカー
    EDMA(エドマ)

型番:

EA725SC-103
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA725SC-103の仕様・寸法情報

本体材質
ポリエチレン
幅(mm)
250
サイズ(mm)
250×45
型番
088255
重量(g)
450
メーカー
EDMA(エドマ)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA725SC-103
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,900
( 5,390 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA725SC-103,エスコ大分類:測定工具,商品名:250mm 型取りゲージ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

250mm型取りゲージEA725SC-103の型番EA725SC-103のページです。 型番EA725SC-103に関する仕様情報を記載しております。
250mm型取りゲージEA725SC-103のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
250mm型取りゲージEA725SC-103
型取りゲージ
フジ 型取ゲージ 幅150mm
形どりゲージ 幅300mm
超硬チップ付ケガキ工具セット(3種入)
超硬工具セット CTS-8
メーカーエスコシンワ測定フジツールフジツールトラスコ中山新潟精機(SK)
通常価格4,9001,963 -4,80012,1888,96821,967
通常出荷日1日目在庫品1日目〜4日目4日目4日目在庫品1日目
本体材質ポリエチレン-----
幅(mm)250-----
サイズ(mm)250×45-----
型番088255-----
重量(g)450-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケガキ工具セットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト