17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

溶接用支持マグネットEA781BM-11

通常単価(税別)
7,220
税込単価
7,942
通常出荷日:1日目

型式:EA781BM-11,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:144x 87x24...

詳細を確認
  • 保持角度 (°)
    15~210(自在)
  • マグネットON/OFF機能
    あり
  • 幅 (mm)
    144
  • 奥行 (mm)
    87
  • 高さ (mm)
    24
  • 仕様
    可変タイプ
  • 材質
    スチール
  • 型番
    P-739
  • 重量(g)
    740
  • 吸着力(kgf)
    約30
  • メーカー
    スター電器製造(SUZUKID)
  • 磁石種類
    ネオジム

型番:

EA781BM-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA781BM-11の仕様・寸法情報

保持角度(°)
15~210(自在)
マグネットON/OFF機能
あり
幅(mm)
144
奥行(mm)
87
高さ(mm)
24
仕様
可変タイプ
材質
スチール
型番
P-739
重量(g)
740
吸着力(kgf)
約30
メーカー
スター電器製造(SUZUKID)
磁石種類
ネオジム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA781BM-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,220
( 7,942 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA781BM-11,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:144x 87x24mm/30kg マグネットホルダー(切替式)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接用支持マグネットEA781BM-11の型番EA781BM-11のページです。 型番EA781BM-11に関する仕様情報を記載しております。
溶接用支持マグネットEA781BM-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接用支持マグネットEA781BM-11
溶接用マグネットマグホールド
溶接用マグネウェルダー(固定タイプ)
溶接用マグネウェルダー(可変タイプ)
溶接用マグネウェルダー,吸着力(N):660,質量(g):2750
90°固定式溶接クランプ 磁力200kg
メーカーエスコスター電器製造トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ノガ・ウォーターズ
通常価格7,22013,0537,59414,56944,02534,684
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
保持角度(°)15~210(自在)909045~909090
マグネットON/OFF機能ありありなしなしありなし
幅(mm)14414814414419535
奥行(mm)87148363645300
高さ(mm)2438144144195300
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト