17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

11×195×200mm/20kgマグネットホルダーEA781BK-21

通常単価(税別)
4,800
税込単価
5,280
通常出荷日:3日目

型式:EA781BK-21,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:11x195x200...

詳細を確認
  • 保持角度 (°)
    25~280
  • 幅 (mm)
    11
  • 奥行 (mm)
    195
  • 高さ (mm)
    200
  • 仕様
    可変タイプ
  • 重量(g)
    490
  • 吸着力(kgf)
    20

型番:

EA781BK-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA781BK-21の仕様・寸法情報

保持角度(°)
25~280
幅(mm)
11
奥行(mm)
195
高さ(mm)
200
仕様
可変タイプ
重量(g)
490
吸着力(kgf)
20
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA781BK-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,800
( 5,280 )
3日目

詳細情報

基本情報

型式:EA781BK-21,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:11x195x200mm/20kg マグネットホルダー

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

11×195×200mm/20kgマグネットホルダーEA781BK-21の型番EA781BK-21のページです。 型番EA781BK-21に関する仕様情報を記載しております。
11×195×200mm/20kgマグネットホルダーEA781BK-21のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
11×195×200mm/20kgマグネットホルダーEA781BK-21
溶接用支持マグネットEA781BM-11
90°固定式溶接クランプ 磁力200kg
溶接用マグネウェルダー(固定タイプ)
溶接用マグネウェルダー(可変タイプ)
溶接用マグネウェルダー,吸着力(N):660,質量(g):2750
メーカーエスコエスコノガ・ウォーターズトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,8007,22034,6847,59414,56944,025
通常出荷日3日目1日目1日目1日目1日目1日目
保持角度(°)25~28015~210(自在)909045~9090
幅(mm)1114435144144195
奥行(mm)19587300363645
高さ(mm)20024300144144195
仕様可変タイプ可変タイプ固定タイプ固定タイプ可変タイプ固定タイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト