17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マグネットホルダーEA781BN-1

通常単価(税別)
4,463
税込単価
4,909
通常出荷日:1日目

型式:EA781BN-1,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ75x100mm マ...

詳細を確認
  • 仕様
    固定タイプ
  • 材質
    ネオジム磁石、プラスチック
  • 重量
    250g
  • 全長
    100mm
  • 耐荷重(kg)
  • 面サイズ(mm)
    Φ75

型番:

EA781BN-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA781BN-1の仕様・寸法情報

仕様
固定タイプ
材質
ネオジム磁石、プラスチック
重量
250g
全長
100mm
耐荷重(kg)
面サイズ(mm)
Φ75
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA781BN-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,463
( 4,909 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA781BN-1,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ75x100mm マグネットホルダー

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットホルダーEA781BN-1の型番EA781BN-1のページです。 型番EA781BN-1に関する仕様情報を記載しております。
マグネットホルダーEA781BN-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットホルダーEA781BN-1
溶接用支持マグネットEA781BM-11
マグネットホルダーEA781BK-35~EA781BK-36
マグネットホルダーEA781BK-31・EA781BK-32
マグネットホルダーEA781BK-33・EA781BK-34
11×195×200mm/20kgマグネットホルダーEA781BK-21
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,4637,2208,510 -13,717 -33,865 -4,800
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜3日目
仕様固定タイプ可変タイプ標準タイプ標準タイプ固定タイプ可変タイプ
材質ネオジム磁石、プラスチックスチール----
重量250g-----
-----
全長100mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト