17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

アースホルダー(マグネット式)EA315

通常単価(税別)
7,0809,200
税込単価
7,78810,120
通常出荷日:1日目

型式:EA315-71,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:64x35x60mm/2...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじサイズ

サイズ(mm)

重量(g)

吸着力

許容電流

型番

最小発注数量
M10
64×35×60
270
30kgf(294N)
200A
P-740
1個
M12
71×42×60
370
39.9kgf(391N)
300A
P-741
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,080
( 7,788 )
1日目
9,200
( 10,120 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA315-71,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:64x35x60mm/200A アースホルダー(マグネット切替式)
型式:EA315-72,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:71x42x60mm/300A アースホルダー(マグネット切替式)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アースホルダー(マグネット式)EA315のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アースホルダー(マグネット式)EA315
200A/300A 溶接ホルダーセット
F型クランプ(ロングリーチ)
L型クランプ 電気溶接用品
Φ89mm アースホルダー(マグネット式)
[EA315-1用] 上/下部絶縁カバー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,080-24,656 -9,955 -2,570 -7,250 -985 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプその他その他--その他その他
仕様磁力スイッチ:ありゴムカバー付(ケーブルジョイント)----
材質スチール鍛造(ホルダー金具)---樹脂
磁石の種類ネオジム---等方性フェライト磁石-
詳細タイプアースホルダーホルダーセット--アースホルダー絶縁カバー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト