17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

AC100V/320W半田吸取器(超強力型)EA323MA-2

通常単価(税別)
121,151
税込単価
133,266
通常出荷日:1日目

型式:EA323MA-2,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:AC1...

詳細を確認
  • 対応商品
    はんだ吸取器
  • 単品/パック/セット
    セット
  • サイズ
    ステーション部:166(W)×264(D)×137(H)mm、こて部:183mm(全長・ノズルΦ1.0mm装着時)
  • 消費電力
    320W
  • 電源
    AC100V(50/60Hz)
  • 出力
    AC29V
  • 設定温度範囲
    350~500℃
  • リップル温度
    無負荷時±5℃
  • リーク電圧
    <2mV
  • タイプ
    ガン
  • 真空発生方法
    ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ
  • 到達真空圧力
    80kPa(600mmHg)
  • 吸込流量
    15L/min
  • ノズルアース間抵抗
    <2Ω
  • プラグ形状
    2極接地型プラグ
  • 型番
    FR400-82
  • コード長さ
    1.2m
  • メーカー
    白光(HAKKO)
  • 重量
    ステーション部:5.7kg、こて部:270g(ノズルΦ1.0mm装着時)

型番:

EA323MA-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA323MA-2の仕様・寸法情報

対応商品
はんだ吸取器
単品/パック/セット
セット
サイズ
ステーション部:166(W)×264(D)×137(H)mm、こて部:183mm(全長・ノズルΦ1.0mm装着時)
消費電力
320W
電源
AC100V(50/60Hz)
出力
AC29V
設定温度範囲
350~500℃
リップル温度
無負荷時±5℃
リーク電圧
<2mV
タイプ
ガン
真空発生方法
ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ
到達真空圧力
80kPa(600mmHg)
吸込流量
15L/min
ノズルアース間抵抗
<2Ω
プラグ形状
2極接地型プラグ
型番
FR400-82
コード長さ
1.2m
メーカー
白光(HAKKO)
重量
ステーション部:5.7kg、こて部:270g(ノズルΦ1.0mm装着時)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA323MA-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
121,151
( 133,266 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA323MA-2,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:AC100V/320W 半田吸取器(超強力型)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/320W半田吸取器(超強力型)EA323MA-2の型番EA323MA-2のページです。 型番EA323MA-2に関する仕様情報を記載しております。
AC100V/320W半田吸取器(超強力型)EA323MA-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/320W半田吸取器(超強力型)EA323MA-2
AC100V/3Wこて先クリーナーEA305ZC
DC24V/130mAこて先クリーナーEA305ZC
交換ノズル(EA323MA-2用)
[EA701AE-1A・-2・-1B用]替センサーEA701AE-11
N2はんだこて部 FM-2026用スリーブ/スリーブカバー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコ白光
通常価格121,15121,94314,2742,149 -2,632440 -
通常出荷日1日目8日目6日目1日目〜1日目5日目
対応商品はんだ吸取器--はんだ吸取器こて先温度計・はんだこてテスターはんだこて
単品/パック/セットセットセットセット単品単品単品
サイズステーション部:166(W)×264(D)×137(H)mm、こて部:183mm(全長・ノズルΦ1.0mm装着時)70(W)×101(D)×54(H)mm71(W)×107(D)×77(H)mm---
消費電力320W3W----
電源AC100V(50/60Hz)AC100VAC100V---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト