17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

AC100V/3Wこて先クリーナーEA305ZC

通常単価(税別)
21,943
税込単価
24,137
通常出荷日:8日目

型式:EA305ZC-5,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:AC1...

詳細を確認
  • 単品/パック/セット
    セット
  • サイズ
    70(W)×101(D)×54(H)mm
  • 消費電力
    3W
  • 電源
    AC100V
  • プラグ形状
    平型プラグ
  • 型番
    FT700-01
  • メーカー
    白光(HAKKO)
  • ケミカルペースト
    内容量:10g、成分:フラックス、錫 各50wt%
  • 重量
    650g

型番:

EA305ZC-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA305ZC-5の仕様・寸法情報

単品/パック/セット
セット
サイズ
70(W)×101(D)×54(H)mm
消費電力
3W
電源
AC100V
プラグ形状
平型プラグ
型番
FT700-01
メーカー
白光(HAKKO)
ケミカルペースト
内容量:10g、成分:フラックス、錫 各50wt%
重量
650g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA305ZC-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,943
( 24,137 )
8日目

詳細情報

基本情報

型式:EA305ZC-5,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:AC100V/3W こて先クリーナー

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/3Wこて先クリーナーEA305ZCの型番EA305ZC-5のページです。 型番EA305ZC-5に関する仕様情報を記載しております。
AC100V/3Wこて先クリーナーEA305ZCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/3Wこて先クリーナーEA305ZC
AC100V/320W半田吸取器(超強力型)EA323MA-2
DC24V/130mAこて先クリーナーEA305ZC
コテ先クリーナー FT720-81
USBはんだこて MSD-5用交換用こて先
交換ノズル(EA323MA-2用)
メーカーエスコエスコエスコ白光goot(太洋電機産業)エスコ
通常価格21,943121,15114,27410,3911,7002,149 -
通常出荷日8日目1日目6日目2日目1日目1日目〜
単品/パック/セットセットセットセット単品単品単品
サイズ70(W)×101(D)×54(H)mmステーション部:166(W)×264(D)×137(H)mm、こて部:183mm(全長・ノズルΦ1.0mm装着時)71(W)×107(D)×77(H)mm---
消費電力3W320W----
電源AC100VAC100V(50/60Hz)AC100V---
プラグ形状平型プラグ2極接地型プラグ----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト