17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

7本組[+Pozi]ドライバー(絶縁)EA612TA-49 EA612TA-49

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

7本組[+Pozi]ドライバー(絶縁)EA612TA-49

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA612TA-49

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

型式:EA612TA-49,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:7本組 + Poziドライバー(絶縁)

指定中の仕様・寸法情報

先端規格
ポジドライブ
単品・セット区分
セット品
適用規格
無し
メーカー型番
TCS 4665/4670
重量(g)
580
トレーサイズ
175×350×40(H)mm
メーカー
STAHLWILLE(スタビレー)
絶縁(+)ドライバー
#0×60・#1×80・#2×100・#3×150mm
絶縁ポジドライブドライバー
#0×60・#1×80・#2×100mm
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト