17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

8本組[+-]ドライバー(精密用・絶縁)EA552ET-20

通常単価(税別)
6,340
税込単価
6,974
通常出荷日:3日目

型式:EA552ET-20,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:8本組 [+ -]ドライバ...

詳細を確認
  • 先端規格
    プラス(+)/マイナス(-)
  • 軸長 (mm)
    75
  • 単品・セット区分
    セット品
  • 適用規格
    無し
  • 入数
    8本組
  • <セット内容>
    EA552ET-1(#00)、EA552ET-2(#0)、EA552ET-3(#1)、EA552ET-71(1.5×0.45)、EA552ET-72(1.8×0.45)、EA552ET-73(2.0×0.48)、EA552ET-74(2.5×0.5)、EA552ET-75(3.0×0.4)
  • メーカー型番
    ESCOオリジナルセット品
  • メーカー
    ESCOオリジナル

型番:

EA552ET-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA552ET-20の仕様・寸法情報

先端規格
プラス(+)/マイナス(-)
軸長(mm)
75
単品・セット区分
セット品
適用規格
無し
入数
8本組
<セット内容>
EA552ET-1(#00)、EA552ET-2(#0)、EA552ET-3(#1)、EA552ET-71(1.5×0.45)、EA552ET-72(1.8×0.45)、EA552ET-73(2.0×0.48)、EA552ET-74(2.5×0.5)、EA552ET-75(3.0×0.4)
メーカー型番
ESCOオリジナルセット品
メーカー
ESCOオリジナル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA552ET-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,340
( 6,974 )
3日目

詳細情報

基本情報

型式:EA552ET-20,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:8本組 [+ -]ドライバー(精密用_絶縁)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8本組[+-]ドライバー(精密用・絶縁)EA552ET-20の型番EA552ET-20のページです。 型番EA552ET-20に関する仕様情報を記載しております。
8本組[+-]ドライバー(精密用・絶縁)EA552ET-20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8本組[+-]ドライバー(精密用・絶縁)EA552ET-20
6本組[+-]ドライバー(絶縁)EA560PL-21
絶縁ドライバーセット(ステンレス製)EA560AW-1
メガドラ絶縁ドライバー No.960 プラスドライバー
絶縁ナットドライバー 9803
エレクトロ絶縁ドライバーセット5543.CBB
メーカーエスコエスコエスコベッセルクニペックスPBスイスツールズ
通常価格6,3409,18712,5001,4073,653 -9,108
通常出荷日3日目1日目1日目4日目1日目1日目
先端規格プラス(+)/マイナス(-)プラス(+)/マイナス(-)プラス(+)/マイナス(-)プラス(+)ボックスマイナス(-)/ポジ
軸長(mm)7580~12580~12575125100 / 80 / 125
単品・セット区分セット品セット品セット品単品単品セット品
適用規格無し無し無しIEC60900無しIEC60900 / 欧州規格EN60900 / IEC900.VDE
入数8本組-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト