17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンドマグネットEA781BF-7

通常単価(税別)
23,423
税込単価
25,765
通常出荷日:1日目

型式:EA781BF-7,エスコ大分類:チェーンブロック,スリング,クランプ・アクセサリ,マグネットリ...

詳細を確認
  • マグネット吸着力 (N)
    58.8
  • 全長 (mm)
    700
  • 商品タイプ
    マグネットハンド
  • サイズ(mm)
    120×70×700
  • 重量(kg)
    2.03
  • 吸着力
    6kg
  • 吸着面
    112×65mm

型番:

EA781BF-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA781BF-7の仕様・寸法情報

マグネット吸着力(N)
58.8
全長(mm)
700
商品タイプ
マグネットハンド
サイズ(mm)
120×70×700
重量(kg)
2.03
吸着力
6kg
吸着面
112×65mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA781BF-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,423
( 25,765 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA781BF-7,エスコ大分類:チェーンブロック,スリング,クランプ・アクセサリ,マグネットリフター,商品名:120x700mm/6.0kgf ハンドマグネット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドマグネットEA781BF-7の型番EA781BF-7のページです。 型番EA781BF-7に関する仕様情報を記載しております。
ハンドマグネットEA781BF-7のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドマグネットEA781BF-7
120x185mm/6.0kgf ハンドマグネット EA781BF-6
鉄くず回収用マグネットバー(フェライト)EA781EH-50
フォークリフト用鉄クズ回収マグネットバー
マグネットスイーパー
パワーマグネットクリーナー
メーカーエスコエスコエスコエスコノガ・ウォーターズトラスコ中山
通常価格23,42319,48414,17873,06223,60510,737
通常出荷日1日目2日目1日目2日目2日目1日目
マグネット吸着力(N)58.85849088219.658
全長(mm)700185-12001050400
商品タイプマグネットハンドマグネットハンドその他その他マグネットクリーナーマグネットクリーナー
サイズ(mm)120×70×700-80×36×101---
重量(kg)2.03-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドマグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト