17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

鉄くず回収用マグネットバー(フェライト)EA781EH-50

通常単価(税別)
14,178
税込単価
15,596
通常出荷日:1日目

型式:EA781EH-50,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:80x1...

詳細を確認
  • マグネット吸着力 (N)
    490
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    フェライト磁石
  • サイズ(mm)
    80×36×101
  • 重量
    1.4kg
  • 吸着能力
    50kg
  • 詳細タイプ
    鉄くず回収用マグネットバー

型番:

EA781EH-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA781EH-50の仕様・寸法情報

マグネット吸着力(N)
490
商品タイプ
その他
材質
フェライト磁石
サイズ(mm)
80×36×101
重量
1.4kg
吸着能力
50kg
詳細タイプ
鉄くず回収用マグネットバー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA781EH-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,178
( 15,596 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA781EH-50,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:80x101mm/50kg 鉄クズ回収用マグネットバー

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄くず回収用マグネットバー(フェライト)EA781EH-50の型番EA781EH-50のページです。 型番EA781EH-50に関する仕様情報を記載しております。
鉄くず回収用マグネットバー(フェライト)EA781EH-50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄くず回収用マグネットバー(フェライト)EA781EH-50
ハンドマグネットEA781BF-7
フォークリフト用鉄クズ回収マグネットバー
120x185mm/6.0kgf ハンドマグネット EA781BF-6
鉄屑スイーパ
Φ20×813mm[カメラ付]LEDマグネットピックアップEA750FT-51
メーカーエスコエスコエスコエスコ新潟精機(SK)エスコ
通常価格14,17823,42373,06219,4848,56821,652
通常出荷日1日目1日目2日目2日目5日目1日目
マグネット吸着力(N)49058.88825880-
商品タイプその他マグネットハンドその他マグネットハンドマグネットクリーナーその他
材質フェライト磁石-----
サイズ(mm)80×36×101120×70×700----
重量1.4kg----約625g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドマグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト