17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Φ25×900mm/6.35kgfハンドマグネットEA781BF-20

通常単価(税別)
21,184
税込単価
23,302
通常出荷日:1日目

型式:EA781BF-20,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:φ25x...

詳細を確認
  • マグネット吸着力 (N)
    58.8
  • マグネット径 (mm)
    25.4
  • 全長 (mm)
    900
  • 商品タイプ
    マグネットハンド
  • 吸着能力
    6kg
  • 重量(g)
    725
  • シャフト材質
    アルミ

型番:

EA781BF-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA781BF-20の仕様・寸法情報

マグネット吸着力(N)
58.8
マグネット径(mm)
25.4
全長(mm)
900
商品タイプ
マグネットハンド
吸着能力
6kg
重量(g)
725
シャフト材質
アルミ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA781BF-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,184
( 23,302 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA781BF-20,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:φ25x900mm/6.35kgf ハンドマグネット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ25×900mm/6.35kgfハンドマグネットEA781BF-20の型番EA781BF-20のページです。 型番EA781BF-20に関する仕様情報を記載しております。
Φ25×900mm/6.35kgfハンドマグネットEA781BF-20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ25×900mm/6.35kgfハンドマグネットEA781BF-20
120x185mm/6.0kgf ハンドマグネット EA781BF-6
SSPOWER スーパーマグネットクリーナ SMGC-01
パワーマグネットクリーナー
ハンドマグネットEA781BF-7
鉄くず回収用マグネットバー(フェライト)EA781EH-50
メーカーエスコエスコパオックトラスコ中山エスコエスコ
通常価格21,18419,48411,85510,73723,42314,178
通常出荷日1日目2日目4日目1日目1日目1日目
マグネット吸着力(N)58.858805858.8490
マグネット径(mm)25.4吸着面:112×65吸着面:320×5525--
全長(mm)900185約725~1040400700-
商品タイプマグネットハンドマグネットハンドマグネットクリーナーマグネットクリーナーマグネットハンドその他
吸着能力6kg----50kg

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドマグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト