ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

200mm電工多機能ペンチEA537PE-21

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,640
税込単価
10,604

型式:EA537PE-21,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:2...

詳細情報を確認する
  • 銅線切断能力 (mm)
    15
  • 圧着機能有無
  • 皮むき機能有無
  • ばね
    なし
  • くわえ部すべり止め加工
    あり
  • グリップ種類
    プラスチックコート
  • ストリッピング能力(単線)
    0.7~1.5mm、2.5mm
  • 切断能力(mm)
    アルミケーブル:15
  • 先端幅×刃長
    4×65mm
  • 全長
    200mm
  • 圧着能力
    0.5~2.5mm2
  • 型番
    1381200
  • メーカー
    KNIPEX(クニペックス)

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

EA537PE-21
解除
    数量:

    EA537PE-21の仕様・寸法情報

    銅線切断能力(mm)
    15
    圧着機能有無
    皮むき機能有無
    ばね
    なし
    くわえ部すべり止め加工
    あり
    グリップ種類
    プラスチックコート
    ストリッピング能力(単線)
    0.7~1.5mm、2.5mm
    切断能力(mm)
    アルミケーブル:15
    先端幅×刃長
    4×65mm
    全長
    200mm
    圧着能力
    0.5~2.5mm2
    型番
    1381200
    メーカー
    KNIPEX(クニペックス)
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA537PE-21
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,640
    ( 10,604 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    型式:EA537PE-21,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:200mm 電工多機能ペンチ

    ご注意

    • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    200mm電工多機能ペンチEA537PE-21の型番EA537PE-21のページです。 型番EA537PE-21に関する仕様情報を記載しております。
    200mm電工多機能ペンチEA537PE-21のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    200mm電工多機能ペンチEA537PE-21
    圧着付ペンチ(穴付) 1150A-175
    電工用プライヤー(AWG仕様) EA537PE-6・26
    200mm電工ペンチ(圧着付/偏芯型/スラッシュヘッド)EA534DE-200
    254mm電工ペンチ(強力型/圧着付)EA534GZ-6
    電工ペンチ(圧着付/偏芯型) EA534DC-200・225
    メーカーエスコフジ矢エスコエスコエスコエスコ
    通常価格9,6405,36414,156 -4,5307,2184,000 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目〜
    銅線切断能力(mm)153.5Φ15Φ4.0Φ2.3Φ4.0
    圧着機能有無-
    皮むき機能有無---
    ばねなしなしありなしなしなし
    くわえ部すべり止め加工ありありありありありあり

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電工ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました