ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

[54個組]工具セットEA78

通常単価(税別)
47,920
税込単価
52,712
通常出荷日:2日目

型式:EA78,エスコ大分類:工具セット,商品名:[54個組] 工具セット

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

EA78
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA78の仕様・寸法情報

ツールセットタイプ
ツールケース・工具箱
セット内容(点)
54
ミリ/インチ
ミリ / インチ
差込角(mm)
9.5
外寸(mm)
410(W)×200(D)×230(H)
トレイ
あり
キーロック
あり
重量
11.8kg
(+)ドライバー
#1×75・#2×100・#3×150mm
(-)ドライバー
5.5×75・6×100mm
型番
54006
ラジオペンチ
160mm
ニッパー
160mm
(3/8”)ディープソケット(6角)
8・10・12・14・17mm
(3/8”)ソケット(6角)
8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm
(3/8”)ラチェットハンドル
196mm
(3/8”)エクステンションバー
75・150mm
モンキーレンチ
250mm
めがねレンチ
8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm
コンビネーションプライヤー
200mm
ボールピンハンマー
340g
(3/8”)スピンナーハンドル
380mm
差替式スタビーラチェットドライバー
付属ビット(+)#2×(-)6mm
首振型ギアレンチ
8・10・12・13・14・17mm
ボールポイント六角棒レンチセット(9本組)
1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
(3/8”)T形スライドハンドル
160mm
メーカー
SIGNET(シグネット)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA78
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,920
( 52,712 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA78,エスコ大分類:工具セット,商品名:[54個組] 工具セット

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[54個組]工具セットEA78の型番EA78のページです。 型番EA78に関する仕様情報を記載しております。
[54個組]工具セットEA78のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[54個組]工具セットEA78
[41個組]工具セットEA79
[58個組]工具セットEA689SE-3
[61個組]工具セット(1/2 )EA51-15
工具セット メカビット
工具セット(両開きメタルケースタイプ)(52点)
メーカーエスコエスコエスコエスコKAKURI(角利産業)KTC(京都機械工具)
通常価格47,92045,94026,59663,76013,61478,450
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目2日目
ツールセットタイプツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱
セット内容(点)544158626152
ミリ/インチミリ / インチミリ / インチミリ / インチミリ / インチミリミリ
差込角(mm)9.512.79.512.76.3 / 9.512.7
外寸(mm)410(W)×200(D)×230(H)410(W)×200(D)×230(H)535×345×100470(W)×200(D)×230(H)355×310×82440×233×230

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト