ツール用品技術窓口

確定しました

ツールワゴン付工具セット(トレー入)EA689S

通常単価(税別)
185,342
税込単価
203,876
通常出荷日:2日目

型式:EA689SY,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

EA689SY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA689SYの仕様・寸法情報

ツールセットタイプ
チェスト・キャビネット / キャスター付
セット内容(点)
242
ミリ/インチ
ミリ / インチ
差込角(mm)
6.3 ~ 12.7
外寸(mm)
770(W)×470(D)×896(H)
引出し段数
6
トレイ
あり
キーロック
あり
キャスタータイプ
-
重量
54kg
ソケットアダプター
凸1/4"×凹3/8"・凸1/2"×凹3/8"・凸3/8"×凹1/2"
型番
09932
ビットアダプター
5/16"(Hex)×3/8"(sq)・5/16"(Hex)×1/2"(sq)
引出し内寸
小:565(W)×400(D)×90(H)mm×4段、大:565(W)×400(D)×140(H)mm×2段
ツールワゴン材質
スチール
トレー材質
-
ワゴンキャスター
-
ワゴン耐荷重
-
両口スパナセット
-
片目片口スパナセット
6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm
片目片口スパナ&キーレンチセット
-
(1/2”)ソケット(6角)
8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm
(3/8”)ディープソケット(6角)
10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm
(3/8”)ソケット(6角)
8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
(1/4”)ソケット(6角)
4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm
(1/4”)ラチェットハンドル
127mm
(3/8”)ラチェットハンドル
203mm
(1/2”)ラチェットハンドル
254mm
(1/2”)オフセットハンドル
260mm
(1/4”)エクステンションバー
50・100mm
(3/8”)エクステンションバー
75・150mm
(1/2”)エクステンションバー
125・250mm
(1/4”)ユニバーサルジョイント
35mm
(3/8”)ユニバーサルジョイント
56mm
(1/2”)ユニバーサルジョイント
70.6mm
(1/4”)フレキシブルエクステンションバー
150mm
(3/8”)スパークプラグソケット
14・16・21mm
エキストラクターセット
5本組
ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm)
(+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12
ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm)
(+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16
オープンエンドスパナ
6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm
トレーサイズ
-
メーカー
SATA
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA689SY

セット内容(点)

引出し段数

キャスタータイプ

重量

ソケットアダプター

型番

ビットアダプター

引出し内寸

トレー材質

ワゴンキャスター

ワゴン耐荷重

両口スパナセット

片目片口スパナセット

片目片口スパナ&キーレンチセット

(1/2”)ソケット(6角)

(3/8”)ディープソケット(6角)

(3/8”)ソケット(6角)

(1/4”)ソケット(6角)

(1/4”)ラチェットハンドル

(3/8”)ラチェットハンドル

(1/2”)ラチェットハンドル

(1/2”)オフセットハンドル

(1/4”)エクステンションバー

(3/8”)エクステンションバー

(1/2”)エクステンションバー

(1/4”)ユニバーサルジョイント

(3/8”)ユニバーサルジョイント

(1/2”)ユニバーサルジョイント

(1/4”)フレキシブルエクステンションバー

(3/8”)スパークプラグソケット

エキストラクターセット

ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm)

ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm)

オープンエンドスパナ

トレーサイズ

最小発注数量
242
6
-
54kg
凸1/4"×凹3/8"・凸1/2"×凹3/8"・凸3/8"×凹1/2"
09932
5/16"(Hex)×3/8"(sq)・5/16"(Hex)×1/2"(sq)
小:565(W)×400(D)×90(H)mm×4段、大:565(W)×400(D)×140(H)mm×2段
-
-
-
-
6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm
-
8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm
10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm
8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm
127mm
203mm
254mm
260mm
50・100mm
75・150mm
125・250mm
35mm
56mm
70.6mm
150mm
14・16・21mm
5本組
(+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12
(+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16
6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
185,342
( 203,876 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA689SY,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:[242個組]ツールワゴン付工具セット(トレー入)
型式:EA689SZ,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:[217個組]ツールワゴン付工具セット(トレー入)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールワゴン付工具セット(トレー入)EA689Sの型番EA689SYのページです。 型番EA689SYに関する仕様情報を記載しております。
ツールワゴン付工具セット(トレー入)EA689Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールワゴン付工具セット(トレー入)EA689S
[54個組]工具セットEA78
[41個組]工具セットEA79
ツールセット TSA350
ツールセット 700SD
ツールセット TSA4120
メーカーエスコエスコエスコTONETONETONE
通常価格185,34247,92045,94079,10159,30157,321
通常出荷日2日目2日目1日目5日目5日目5日目
ツールセットタイプチェスト・キャビネット / キャスター付ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱
ミリ/インチミリ / インチミリ / インチミリ / インチミリミリミリ
差込角(mm)6.3 / 9.5 / 12.79.512.79.512.712.7
外寸(mm)770(W)×470(D)×896(H)410(W)×200(D)×230(H)410(W)×200(D)×230(H)508×232×302410×220×195410×175×175
トレイありありありありありなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト