ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

[86個組]工具セットEA612SC-65

通常単価(税別)
106,372
税込単価
117,009
通常出荷日:1日目

型式:EA612SC-65,エスコ大分類:工具セット,商品名:86個組 工具セット

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

EA612SC-65
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA612SC-65の仕様・寸法情報

ツールセットタイプ
ツールケース・工具箱
セット内容(点)
86
ミリ/インチ
ミリ / インチ
差込角(mm)
9.5 ~ 12.7
外寸(mm)
508(W)×232(D)×302(H)
引出し段数
3
トレイ
あり
総重量
22.0kg
型番
TSXT950
ラジオペンチ
162mm
ペンチ
190mm
ニッパー
171mm
(3/8”)ラチェットハンドル
180mm
(1/2”)ラチェットハンドル
240mm
(3/8”)エクステンションバー
75mm・150mm
(1/2”)エクステンションバー
75・150・250mm
(3/8”)ソケット(6P)
8・10・11・12・13・14mm
(3/8”)ディープソケット(6P)
8・10・12・13・14mm
(3/8”)T型ハンドル
270mm
(3/8”)ボールジョイント
44mm
(1/2”)ソケット(12P)
17・19・21・22・24・26・27・30・32・36mm
(1/2”)Hexビットソケット
5・6・8・10・12・14・17mm
(1/2”)スピンナーハンドル
400mm
(1/2”)ボールジョイント
60mm
スパナ
5.5×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17mm
めがねレンチ(45°ロング)
10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm
めがねレンチ(45°ショート)
8×10・10×12・11×13・14×17mm
貫通(+)ドライバー
#1×75・#2×100・#3×150mm
貫通(-)ドライバー
5.5×75・6.0×100・8.0×150mm
割柄(-)ドライバー
10×150mm
モンキーレンチ
304mm
ショートモンキーレンチ
113mm
コンビネーションスリムプライヤー
216mm
ねじプライヤー
170mm
アルミパイプレンチ
300mm
平タガネ
19×165mm
ボールポイント六角レンチ(9本組)
1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
コンビハンマー
535g
セーフティプライヤー
247mm
ミニカッター
210mm
型抜き材質
プラスチック
ケース材質
スチール製
メーカー
TONE
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA612SC-65
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
106,372
( 117,009 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA612SC-65,エスコ大分類:工具セット,商品名:86個組 工具セット

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[86個組]工具セットEA612SC-65の型番EA612SC-65のページです。 型番EA612SC-65に関する仕様情報を記載しております。
[86個組]工具セットEA612SC-65のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[86個組]工具セットEA612SC-65
[54個組]工具セットEA78
[41個組]工具セットEA79
[58個組]工具セットEA689SE-3
[61個組]工具セット(1/2 )EA51-15
工具セット メカビット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコKAKURI(角利産業)
通常価格106,37247,92045,94026,59663,76013,614
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
ツールセットタイプツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱
セット内容(点)865441586261
ミリ/インチミリ / インチミリ / インチミリ / インチミリ / インチミリ / インチミリ
差込角(mm)9.5 / 12.79.512.79.512.76.3 / 9.5
外寸(mm)508(W)×232(D)×302(H)410(W)×200(D)×230(H)410(W)×200(D)×230(H)535×345×100470(W)×200(D)×230(H)355×310×82

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト