ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

[58個組]工具セットEA689SE-3

通常単価(税別)
26,596
税込単価
29,256
通常出荷日:1日目

型式:EA689SE-3,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商...

詳細を確認

型番:

EA689SE-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA689SE-3の仕様・寸法情報

ツールセットタイプ
ツールケース・工具箱
セット内容(点)
58
ミリ/インチ
ミリ / インチ
差込角(mm)
9.5
外寸(mm)
535×345×100
カラー
グリーン
総重量
5.02kg
(+)ドライバー
#0×75・#1×100・#2×150mm
(-)ドライバー
3.2×75・5.0×100mm
六角棒レンチ
1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
型番
09516
ラジオペンチ
(呼)150mm
(3/8”)ソケット(6角)
6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
(3/8”)ラチェットハンドル
200mm
(3/8”)ユニバーサルジョイント
56mm
片目片口スパナ
8・10・11・12・13・14・15・16・18・19mm
モンキーレンチ
(呼)200mm
ボールピンハンマー
454g
(+)スタビードライバー
#2×38mm
(-)スタビードライバー
6×38mm
二機能クイックレンチ
17mm
ワイヤーカッター
(呼)200mm
メジャー
16mm×3m
スチール定規
150mm
マグネットピックアップ
380mm
ケース材質
樹脂製
メーカー
SATA
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA689SE-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,596
( 29,256 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA689SE-3,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:58個組 工具セット

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[58個組]工具セットEA689SE-3の型番EA689SE-3のページです。 型番EA689SE-3に関する仕様情報を記載しております。
[58個組]工具セットEA689SE-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[58個組]工具セットEA689SE-3
[54個組]工具セットEA78
[41個組]工具セットEA79
[61個組]工具セット(1/2 )EA51-15
工具セット メカビット
工具セット(両開きメタルケースタイプ)(52点)
メーカーエスコエスコエスコエスコKAKURI(角利産業)KTC(京都機械工具)
通常価格26,59647,92045,94063,76010,43078,450
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目4日目
ツールセットタイプツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱
セット内容(点)585441626152
ミリ/インチミリ / インチミリ / インチミリ / インチミリ / インチミリミリ
差込角(mm)9.59.512.712.76.3 / 9.512.7
外寸(mm)535×345×100410(W)×200(D)×230(H)410(W)×200(D)×230(H)470(W)×200(D)×230(H)355×310×82440×233×230
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト