17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[14個組]工具セットEA612SE-3 EA612SE-3

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

[14個組]工具セットEA612SE-3

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA612SE-3

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

型式:EA612SE-3,エスコ大分類:工具セット,商品名:14個組 工具セット

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

ツールセットタイプ
ツールケース・工具箱
セット内容(点)
14
ミリ/インチ
ミリ
外寸(mm)
255(W)×150(D)×50(H)
ツールポーチ材質
ナイロン
重量
1.1kg
(+)ドライバー
#00×75・#0×75・#2×100mm
ピンセット
120mm
型番
KS-04
BOXドライバー
5.5×125mm
メーカー
エンジニア
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト