17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1cm~1km長さ測定器(シート用)EA714CB-1

通常単価(税別)
26,775
税込単価
29,453
通常出荷日:2日目

型式:EA714CB-1,エスコ大分類:測定工具,商品名:1cm-1km 長さ測定器(シート用)

  • 商品タイプ
    カウンタ
  • 測定範囲
    1cm~1km
  • 重量
    360g
  • 車輪径
    50mm
  • メーカー型番
    HMS-051
  • 目盛
    1cm
  • 誤差
    0.24%以内
  • 車輪
    1輪
  • メーカー
    東京ニホス
  • 測定可能対象
    厚さ0.01~10mmまで

型番:

EA714CB-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA714CB-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
カウンタ
測定範囲
1cm~1km
重量
360g
車輪径
50mm
メーカー型番
HMS-051
目盛
1cm
誤差
0.24%以内
車輪
1輪
メーカー
東京ニホス
測定可能対象
厚さ0.01~10mmまで

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA714CB-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,775
( 29,453 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA714CB-1,エスコ大分類:測定工具,商品名:1cm-1km 長さ測定器(シート用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1cm~1km長さ測定器(シート用)EA714CB-1の型番EA714CB-1のページです。 型番EA714CB-1に関する仕様情報を記載しております。
1cm~1km長さ測定器(シート用)EA714CB-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1cm~1km長さ測定器(シート用)EA714CB-1
長さ測定器(フリー)EA714CB-11、EA714CB-12
長さ測定器(卓上型)EA714CB-6、EA714CB-7
レーザー墨出し器 EA780P-7
長さ計測カウンタEA714CB-21・22・31・32
トラッキングベースセット TRC-1-SET
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコムラテックKDS
通常価格26,7759,470 -21,019 -91,18710,300 -49,761
通常出荷日2日目1日目1日目〜2日目1日目4日目
商品タイプカウンタカウンタカウンタレーザー墨出器カウンタデータ機器関連品
測定範囲1cm~1km1cm~1km1cm~1km-1cm~1km3~20m
重量360g--260g(電池含む)--
車輪径50mmΦ50mm50mm---
メーカー型番HMS-051--BTL4100--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト