エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    トランス用変換アダプターEA940BA-32

    通常単価(税別)
    5,960
    税込単価
    6,556
    通常出荷日:1日目

    型式:EA940BA-32,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名...

    詳細を確認

    型番:

    EA940BA-32
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    EA940BA-32の仕様・寸法情報

    種類
    変換アダプタ
    入力プラグ(メン)
    接地3P・20A・250V
    出力プラグ(オン)
    2P・20A・250V、アース線付
    型番
    PA-2
    メーカー
    日動工業
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA940BA-32
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,960
    ( 6,556 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    型式:EA940BA-32,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:トランス用変換アダプター

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    トランス用変換アダプターEA940BA-32の型番EA940BA-32のページです。 型番EA940BA-32に関する仕様情報を記載しております。
    トランス用変換アダプターEA940BA-32のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トランス用変換アダプターEA940BA-32
    OAタップ用マグネット
    ブランクキャップ(引掛形用)
    サーバーラック用コンセントオプション
    コンセントバー用ラック取付金具
    20Aコンセントバー用防塵カバー
    メーカーエスコアメリカン電機アメリカン電機サンワサプライサンワサプライサンワサプライ
    通常価格5,9601,082 -7272,3181,8711,286
    通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    種類変換アダプタマグネットキャップ・プラグカバー・ブランクチップその他ブラケット・取付金具キャップ・プラグカバー・ブランクチップ
    入力プラグ(メン)接地3P・20A・250V-----
    出力プラグ(オン)2P・20A・250V、アース線付-----
    型番PA-2-----
    メーカー日動工業-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電源タップ/電源コード/延長コード (オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト