17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

長さ計測カウンタEA714CB-21・22・31・32

通常単価(税別)
10,30013,714
税込単価
11,33015,085
通常出荷日:1日目

型式:EA714CB-21,エスコ大分類:測定工具,商品名:1cm-1km 長さ計測カウンタ(φ100...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カウンタ
  • 測定範囲
    1cm~1km
  • 目盛
    1cm
  • メーカー
    東京ニホス
  • 回転方向
    正回転
  • 最大速度
    40m/分

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

重量

車輪径

メーカー型番

車輪

始動トルク

最小発注数量
Φ100×155mm
320g
Φ100mm
IR-101C
1輪
60gf・cm
1個
Φ100×155mm
480g
Φ100mm
IR-102C
2輪
60gf・cm
1個
Φ200×155mm
440g
Φ200mm
IR-201C
1輪
70gf・cm
1個
Φ200×155mm
690g
Φ200mm
IR-202C
2輪
70gf・cm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,300
( 11,330 )
1日目
11,932
( 13,125 )
1日目
11,900
( 13,090 )
1日目
13,714
( 15,085 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA714CB-21,エスコ大分類:測定工具,商品名:1cm-1km 長さ計測カウンタ(φ100mm_一輪)
型式:EA714CB-22,エスコ大分類:測定工具,商品名:1cm-1km 長さ計測カウンタ(φ100mm_二輪)
型式:EA714CB-31,エスコ大分類:測定工具,商品名:1cm-1km 長さ計測カウンタ(φ200mm_一輪)
型式:EA714CB-32,エスコ大分類:測定工具,商品名:1cm-1km 長さ計測カウンタ(φ200mm_二輪)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長さ計測カウンタEA714CB-21・22・31・32のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長さ計測カウンタEA714CB-21・22・31・32
長さ測定器(フリー)EA714CB-11、EA714CB-12
長さ測定器(卓上型)EA714CB-6、EA714CB-7
1cm~1km長さ測定器(シート用)EA714CB-1
測長ユニット DT32(防滴タイプ)
レーザー墨出し器 EA780P-7
メーカーエスコエスコエスコエスコマグネスケールエスコ
通常価格10,300-9,470 -21,019 -26,77532,045 -91,187
通常出荷日1日目1日目1日目〜2日目2日目〜2日目
商品タイプカウンタカウンタカウンタカウンタリニアスケール(測長ユニット)レーザー墨出器
測定範囲1cm~1km1cm~1km1cm~1km1cm~1km32-
目盛1cm1cm1cm1cm--
メーカー東京ニホス東京ニホス東京ニホス東京ニホス-パナソニック
回転方向正回転-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト