17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーマイクログラインダーEA159HT-1

通常単価(税別)
11,292
税込単価
12,421
通常出荷日:2日目

型式:EA159HT-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器...

詳細を確認
  • チャック内径 (mm)
    3
  • 無負荷回転数 (rpm)
    56000
  • 本体・関連商品
    本体
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.63
  • 重量
    700g
  • 付属品
    3mm軸付砥石×10本
  • ケースサイズ
    340(W)×200(D)×49(H)mm
  • ホース長
    1500mm
  • 砥石サイズ
    Φ15.8×4、Φ8×14、Φ12.9×4.2、Φ5.8×12、Φ6.2×12.5、Φ5×11.6、Φ4×10.5、Φ3.2×7、Φ3.7×11、Φ5.2×4.6(mm)
  • 吸入口
    R1/4"
  • エアー消費量
    180L/min
  • ハンドルサイズ
    133.6mm
  • 使用コンプレッサー
    2.2kW

型番:

EA159HT-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA159HT-1の仕様・寸法情報

チャック内径(mm)
3
無負荷回転数(rpm)
56000
本体・関連商品
本体
使用空気圧力(MPa)
0.63
重量
700g
付属品
3mm軸付砥石×10本
ケースサイズ
340(W)×200(D)×49(H)mm
ホース長
1500mm
砥石サイズ
Φ15.8×4、Φ8×14、Φ12.9×4.2、Φ5.8×12、Φ6.2×12.5、Φ5×11.6、Φ4×10.5、Φ3.2×7、Φ3.7×11、Φ5.2×4.6(mm)
吸入口
R1/4"
エアー消費量
180L/min
ハンドルサイズ
133.6mm
使用コンプレッサー
2.2kW
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA159HT-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,292
( 12,421 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA159HT-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:56,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーマイクログラインダーEA159HT-1の型番EA159HT-1のページです。 型番EA159HT-1に関する仕様情報を記載しております。
エアーマイクログラインダーEA159HT-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーマイクログラインダーEA159HT-1
エアーマイクログラインダーEA159PC-1
エアーマイクログラインダー(アングル型)EA159PB-5
エアーマイクログラインダー No.GT-MG75SAR
エアーマイクログラインダー 精密研削用 GT-MG25S
エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG55S
メーカーエスコエスコエスコベッセルベッセルベッセル
通常価格11,29238,13925,71037,38940,77133,957
通常出荷日2日目1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
チャック内径(mm)33-363
無負荷回転数(rpm)560006000023000750002500055000
本体・関連商品本体本体本体本体本体本体
使用空気圧力(MPa)0.630.630.630.60.60.6
重量700g210g210g---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト