17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーマイクログラインダー(アングル型)EA159PB-5

通常単価(税別)
25,710
税込単価
28,281
通常出荷日:2日目

型式:EA159PB-5,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器...

詳細を確認
  • 無負荷回転数 (rpm)
    23000
  • 本体・関連商品
    本体
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.63
  • 全長 (mm)
    135
  • 材質
    アルミ
  • 重量
    210g
  • 付属品
    雌ねじプラグ、ラバーパット、セットピン、砥石、粘着式サンドペーパー(6枚)
  • ホース長
    1.5m
  • パッド径
    Φ30
  • 吸入口
    R1/4"
  • エアー消費量
    155L/min
  • 使用コンプレッサー
    1.5~2.2kW
  • 騒音値
    84dB(A)
  • 三軸合成値
    1.8m/s2(ISO22867)
  • サンドペーパー
    #60・#100・#150各(2枚付)
  • スピンドルサイズ
    M7×P0.75

型番:

EA159PB-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA159PB-5の仕様・寸法情報

無負荷回転数(rpm)
23000
本体・関連商品
本体
使用空気圧力(MPa)
0.63
全長(mm)
135
材質
アルミ
重量
210g
付属品
雌ねじプラグ、ラバーパット、セットピン、砥石、粘着式サンドペーパー(6枚)
ホース長
1.5m
パッド径
Φ30
吸入口
R1/4"
エアー消費量
155L/min
使用コンプレッサー
1.5~2.2kW
騒音値
84dB(A)
三軸合成値
1.8m/s2(ISO22867)
サンドペーパー
#60・#100・#150各(2枚付)
スピンドルサイズ
M7×P0.75

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA159PB-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,710
( 28,281 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA159PB-5,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:23,000rpm/ 30mm エアーマイクログラインダー(アングル型)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーマイクログラインダー(アングル型)EA159PB-5の型番EA159PB-5のページです。 型番EA159PB-5に関する仕様情報を記載しております。
エアーマイクログラインダー(アングル型)EA159PB-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーマイクログラインダー(アングル型)EA159PB-5
エアーマイクログラインダーEA159PC-1
60°アングルインパルス
マイクロアングルサンダー 後方排気型(全長 131mm)
マイクロアングルサンダー 後方排気型(全長 124mm)
エアーマイクログラインダー No.GT-MG75SAR
メーカーエスコエスコナカニシアクセルアクセルベッセル
通常価格25,71038,13939,86734,40832,15337,389
通常出荷日2日目1日目1日目7日目7日目在庫品1日目
無負荷回転数(rpm)230006000040000250002500075000
本体・関連商品本体本体本体本体本体本体
使用空気圧力(MPa)0.630.630.4~0.60.4~0.60.4~0.60.6
全長(mm)135-161131124156
材質アルミアルミ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト