17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーダイグラインダーEA159EA-1

通常単価(税別)
8,150
税込単価
8,965
通常出荷日:1日目

型式:EA159EA-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器...

詳細を確認
  • チャック内径 (mm)
    6
  • 無負荷回転数 (rpm)
    25000
  • 本体・関連商品
    本体
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.62
  • 全長 (mm)
    150
  • 重量
    360g
  • 吸入口
    1/4"
  • エアー消費量
    76L/min
  • 使用コンプレッサー
    5HP以上

型番:

EA159EA-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA159EA-1の仕様・寸法情報

チャック内径(mm)
6
無負荷回転数(rpm)
25000
本体・関連商品
本体
使用空気圧力(MPa)
0.62
全長(mm)
150
重量
360g
吸入口
1/4"
エアー消費量
76L/min
使用コンプレッサー
5HP以上
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA159EA-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,150
( 8,965 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA159EA-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:25,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーダイグラインダーEA159EA-1の型番EA159EA-1のページです。 型番EA159EA-1に関する仕様情報を記載しております。
エアーダイグラインダーEA159EA-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーダイグラインダーEA159EA-1
ベビーグラインダー
エアーマイクログラインダー 精密研削用(エルゴグリップ) GT-MG55SR
"ゼムニューモータ" U-101
エアマイクログラインダー ユーライト 3MM軸用
60°アングルインパルス
メーカーエスコ不二空機ベッセルゼムUHTナカニシ
通常価格8,15024,35938,25733,71319,80039,867
通常出荷日1日目4日目5日目2日目1日目1日目
チャック内径(mm)633333
無負荷回転数(rpm)250003000055000600005500040000
本体・関連商品本体本体本体本体本体本体
使用空気圧力(MPa)0.620.630.60.50.4~0.60.4~0.6
全長(mm)150150180137165161
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト