ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

175mm強力型電工ニッパー(フラット刃・バネ付) EA536GA-175

型番:

EA536GA-175
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA536GA-175の仕様・寸法情報

刃先形状
ストレート刃(薄刃)
呼び寸法
175
鉄線切断能力(mm)
2.5(軟鉄線)
銅線切断能力(mm)
3.5(軟銅線)
VA線(VVF)切断能力(mm)
2.6×3芯線
ばね
あり
本体材質
マルトロイ(CR-V70Cクロームバナジウム鋼)
材質
グリップ:塩化ビニール
全長(mm)
185
型番
NH-227
重量(g)
225
サイズ(W×D×H)mm
51×15×185
メーカー
マルト長谷川工作所(KEIBA)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA536GA-175
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,660
( 5,126 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA536GA-175,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:175mm 強力型電工ニッパー(フラット刃_ばね付)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

175mm強力型電工ニッパー(フラット刃・バネ付) EA536GA-175の型番EA536GA-175のページです。 型番EA536GA-175に関する仕様情報を記載しております。
175mm強力型電工ニッパー(フラット刃・バネ付) EA536GA-175のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
175mm強力型電工ニッパー(フラット刃・バネ付) EA536GA-175
175mm強力型電工ニッパー(スタンダード刃・バネ付) EA536GA-170
(メリー印)VA線・銅線・鉄線・軟鉄線用ニッパ 鋭刃
電工VAニッパ(ラウンド刃) 77R-175
フジ矢 偏芯強力ニッパ(圧着機能付)
150mm強力型電工ニッパー(砲金構造)EA536GD-150
メーカーエスコエスコ室本鉄工フジ矢フジ矢エスコ
通常価格4,6604,7314,7405,4695,8273,630
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
刃先形状ストレート刃(薄刃)ラウンド刃(薄刃)---ストレート刃(薄刃)
呼び寸法175175200175175150
鉄線切断能力(mm)2.5(軟鉄線)2.5(軟鉄線)223.6-
銅線切断能力(mm)3.5(軟銅線)3.5(軟銅線)334-
VA線(VVF)切断能力(mm)2.6×3芯線2.6×3心2.6×3---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電工ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト