17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

0.8-3.0mmネジ山修正ヤスリ(メトリック外ネジ)EA603A-1A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,971
税込単価
16,468

型式:EA603A-1A,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス...

詳細情報を確認する
  • 内径/外径
    外径
  • 単品/セット
    単品
  • 材質
    S45C
  • 重量
    119g
  • 全長
    230mm
  • 型番
    12000/ISO-1
  • メーカー
    STAHLWILLE(スタビレー)
  • ねじの種類
    ISO(メートル並目ねじ)用
  • 溝間サイズ
    0.8・1.0・1.25・1.5・1.75・2.0・2.5・3.0mm

型番:

EA603A-1A
解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    数量:

    EA603A-1Aの仕様・寸法情報

    内径/外径
    外径
    単品/セット
    単品
    材質
    S45C
    重量
    119g
    全長
    230mm
    型番
    12000/ISO-1
    メーカー
    STAHLWILLE(スタビレー)
    ねじの種類
    ISO(メートル並目ねじ)用
    溝間サイズ
    0.8・1.0・1.25・1.5・1.75・2.0・2.5・3.0mm
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    EA603A-1A
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,971
    ( 16,468 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    型式:EA603A-1A,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:0.8-3.0mm ねじ山修正ヤスリ(メトリック 外ねじ)

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    0.8-3.0mmネジ山修正ヤスリ(メトリック外ネジ)EA603A-1Aの型番EA603A-1Aのページです。 型番EA603A-1Aに関する仕様情報を記載しております。
    0.8-3.0mmネジ山修正ヤスリ(メトリック外ネジ)EA603A-1Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    0.8-3.0mmネジ山修正ヤスリ(メトリック外ネジ)EA603A-1A
    ネジ山修正ツールEA603-4・EA603-5
    ネジ山修正ツールセット(内M5~M12・外ネジM4~M13)EA603AC-60
    タップ&ダイスセット TDS400
    外径ねじ山修正工具
    ねじ山修正工具セット
    メーカーエスコエスコエスコTONEノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ
    通常価格14,97113,600 -19,90018,2062,379 -33,000
    通常出荷日2日目1日目1日目5日目在庫品1日目〜1日目
    内径/外径外径外径内径 / 外径内径 / 外径--
    単品/セット単品単品セットセット--
    材質S45C-----
    重量119g-----
    全長230mm-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ねじ山修正工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト