17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ネジ山修正ツールEA603-4・EA603-5

通常単価(税別)
13,60019,793
税込単価
14,96021,772
通常出荷日:1日目

型式:EA603-4,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:M 6-M19...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

型番

修正能力

最小発注数量
61×23×62(H)mm
NS5500
6~19mm
1個
105×32×110(H)mm
NS2055
17~38mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,600
( 14,960 )
1日目
19,793
( 21,772 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA603-4,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:M 6-M19 ねじ山修正ツール(外ねじ)
型式:EA603-5,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:M17-M38 ねじ山修正ツール(外ねじ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジ山修正ツールEA603-4・EA603-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジ山修正ツールEA603-4・EA603-5
ネジ山修正ツールセット(内M5~M12・外ネジM4~M13)EA603AC-60
0.8-3.0mmネジ山修正ヤスリ(メトリック外ネジ)EA603A-1A
タップ&ダイスセット TDS400
ねじ山修正工具セット
外径ねじ山修正工具
メーカーエスコエスコエスコTONEノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ
通常価格13,600-19,90014,97118,20633,0002,379 -
通常出荷日1日目1日目2日目5日目1日目在庫品1日目〜
内径/外径外径内径 / 外径外径内径 / 外径--
単品/セット単品セット単品セット--
刃先角度55°-----
メーカーノガ・ウォーターズ(NOGA)ノガ・ウォーターズ(NOGA)STAHLWILLE(スタビレー)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ山修正工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト