17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[広範囲型]ハイパワーエアーガンEA123AC

通常単価(税別)
7,400
税込単価
8,140
通常出荷日:1日目

型式:EA123AC-41,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアガン(吸引・噴射タイプ)
  • 本体・セット品
    本体のみ
  • 排気外径 (mm)
    1
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.268
  • 最高使用圧力 (MPa)
    1
  • 材質
    アルミダイカスト・真鍮・鉄、ゴム他
  • ノズル穴径
    ノズル外径Φ25
  • ノズル取付ねじ
    G1/8"
  • ノズル長
    41mm
  • 排気口数
    16

型番:

EA123AC-41
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA123AC-41の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアガン(吸引・噴射タイプ)
本体・セット品
本体のみ
排気外径(mm)
1
空気消費量(m³/min)
0.268
最高使用圧力(MPa)
1
材質
アルミダイカスト・真鍮・鉄、ゴム他
ノズル穴径
ノズル外径Φ25
ノズル取付ねじ
G1/8"
ノズル長
41mm
排気口数
16

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA123AC-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,400
( 8,140 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA123AC-41,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:φ25x128mm ハイパワーエアーガン(広範囲ノズル付)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[広範囲型]ハイパワーエアーガンEA123ACの型番EA123AC-41のページです。 型番EA123AC-41に関する仕様情報を記載しております。
[広範囲型]ハイパワーエアーガンEA123ACのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[広範囲型]ハイパワーエアーガンEA123AC
[集中型]ハイパワーエアーガンEA123AC
ロングノズルエアーガンEA123AE
ロングノズルエアーガン(シールド付)EA123AE
常圧 ブロワーバキュームガン
エアーチャックガン(Wタイヤ対応)
メーカーエスコエスコエスコエスコSK-11EARTH MAN
通常価格7,4007,1003,9404,750 -7,6974,462
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプエアガン(吸引・噴射タイプ)エアガン(吸引・噴射タイプ)エアガン(吸引・噴射タイプ)エアガン(吸引・噴射タイプ)エアガン(吸引・噴射タイプ)エアガン(吸引・噴射タイプ)
本体・セット品本体のみ本体のみ本体のみセット品セット品本体のみ
排気外径(mm)11.322--
空気消費量(m³/min)0.2680.2630.15-ブロワー時0.46(0.6MPa時)、バキューム時0.45(0.6MPa時)-
最高使用圧力(MPa)110.70.710.7
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト