17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

180W電気ノコギリ(ケース無し)EA851SR-21A

通常単価(税別)
13,431
税込単価
14,774
通常出荷日:2日目

型式:EA851SR-21A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    レシプロソー(パイプソー)
  • 電圧 (V)
    AC100
  • ストローク数 (min-1)
    0~4500
  • ストローク (mm)
    10
  • 消費電力 (W)
    180
  • 二重絶縁
  • コード長
    2m
  • サイズ
    333×61×126mm
  • メーカー
    京セラ
  • 付属品
    ブレード2種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、ブレード用ホルダー六角棒レンチ3mm(本体収納)
  • メーカー型番
    ASK-1010
  • 能力
    庭木(径):45mm、木材:40mm、塩ビパイプ:120mm、軟鉄材:3.5mm
  • 重量
    1.2kg
  • ※注意※
    ケース無し
  • 電流
    2A
  • 取付可能工具
    通常レシブロソー用(板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの

型番:

EA851SR-21A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA851SR-21Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
レシプロソー(パイプソー)
電圧(V)
AC100
ストローク数(min-1)
0~4500
ストローク(mm)
10
消費電力(W)
180
二重絶縁
コード長
2m
サイズ
333×61×126mm
メーカー
京セラ
付属品
ブレード2種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、ブレード用ホルダー六角棒レンチ3mm(本体収納)
メーカー型番
ASK-1010
能力
庭木(径):45mm、木材:40mm、塩ビパイプ:120mm、軟鉄材:3.5mm
重量
1.2kg
※注意※
ケース無し
電流
2A
取付可能工具
通常レシブロソー用(板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA851SR-21A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,431
( 14,774 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA851SR-21A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:180W 電気のこぎり(ケース無し)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

180W電気ノコギリ(ケース無し)EA851SR-21Aの型番EA851SR-21Aのページです。 型番EA851SR-21Aに関する仕様情報を記載しております。
180W電気ノコギリ(ケース無し)EA851SR-21Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
180W電気ノコギリ(ケース無し)EA851SR-21A
180W電気ノコギリセット(ケース付)EA851SR-30A
電気のこぎり EA851SR-3A
AC100V/400W電気ノコギリEA851SB-10
B/D 電動式ノコギリ 400W
AC100V/1200WセーバーソーEA857DS-1
メーカーエスコエスコエスコエスコBLACK AND DECKERエスコ
通常価格13,43116,77212,9719,4807,69636,360
通常出荷日2日目2日目2日目1日目2日目1日目
商品タイプレシプロソー(パイプソー)レシプロソー(パイプソー)レシプロソー(パイプソー)レシプロソー(パイプソー)レシプロソー(パイプソー)セーバーソー
電圧(V)AC100AC100AC100AC100(50/60Hz)AC100100
ストローク数(min-1)0~45000~45000~45000~4600100~2900
ストローク(mm)101010101028
消費電力(W)1801801804004001200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト