17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

AC100V/400W電気ノコギリEA851SB-10

通常単価(税別)
9,480
税込単価
10,428
通常出荷日:1日目

型式:EA851SB-10,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    レシプロソー(パイプソー)
  • 電圧 (V)
    AC100(50/60Hz)
  • ストローク数 (min-1)
    0~4600
  • ストローク (mm)
    10
  • 消費電力 (W)
    400
  • 二重絶縁
  • コード長
    3m
  • サイズ
    70(W)×270(D)×190(H)mm
  • メーカー
    BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)
  • 付属品
    木工切断用ノコ刃(EA851SB-1)、金属切断用ノコ刃(EA851SB-3)
  • メーカー型番
    KS880ECN
  • 能力
    木工:100×100mm、金工:3.5mm厚
  • 重量
    約1.8kg

型番:

EA851SB-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA851SB-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
レシプロソー(パイプソー)
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ストローク数(min-1)
0~4600
ストローク(mm)
10
消費電力(W)
400
二重絶縁
コード長
3m
サイズ
70(W)×270(D)×190(H)mm
メーカー
BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)
付属品
木工切断用ノコ刃(EA851SB-1)、金属切断用ノコ刃(EA851SB-3)
メーカー型番
KS880ECN
能力
木工:100×100mm、金工:3.5mm厚
重量
約1.8kg
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA851SB-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,480
( 10,428 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA851SB-10,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/400W 電気のこぎり

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/400W電気ノコギリEA851SB-10の型番EA851SB-10のページです。 型番EA851SB-10に関する仕様情報を記載しております。
AC100V/400W電気ノコギリEA851SB-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/400W電気ノコギリEA851SB-10
180W電気ノコギリ(ケース無し)EA851SR-21A
B/D 電動式ノコギリ 400W
AC100V/1200WセーバーソーEA857DS-1
AC100V/1150WセーバーソーEA857DE-1B
電気のこぎり EA851SR-3A
メーカーエスコエスコBLACK AND DECKERエスコエスコエスコ
通常価格9,48013,4317,69636,36082,27012,971
通常出荷日1日目2日目2日目1日目6日目2日目
商品タイプレシプロソー(パイプソー)レシプロソー(パイプソー)レシプロソー(パイプソー)セーバーソーセーバーソーレシプロソー(パイプソー)
電圧(V)AC100(50/60Hz)AC100AC100100100AC100
ストローク数(min-1)0~46000~4500100~2900800~20000~4500
ストローク(mm)101010282610
消費電力(W)40018040012001150180

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト