ツール用品技術窓口

DC18.0Vノコギリ(充電式)EA851SR-31A

通常単価(税別)
26,968
税込単価
29,665
通常出荷日:1日目

型式:EA851SR-31A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    充電レシプロソー(パイプソー)
  • 電圧 (V)
    18(リチウムイオン1.5Ah)
  • ストローク数 (min-1)
    0~4100
  • ストローク (mm)
    10
  • 二重絶縁
  • サイズ
    79×362×126mm
  • メーカー
    京セラ
  • 仕様
    樹脂ケースセット
  • 充電時間
    69分
  • メーカー型番
    BSK-1800KTL1
  • 能力
    庭木:径45mm、木材:厚さ40mm、塩ビパイプ:径120mm、軟鋼板:厚さ2.5mm
  • 重量
    1.5kg
  • 用途
    木材や合成樹脂、軟鋼材の切断や庭木の剪定、雑木の伐採、ごみの減容まで
  • <セット内容>
    ・電動のこぎり・ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック・六角棒レンチ3mm
  • サイズ(W×D×H)mm
    収納ケース:370×122×315
  • 取付可能工具
    通常レシブロソー用(板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの

型番:

EA851SR-31A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA851SR-31Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
充電レシプロソー(パイプソー)
電圧(V)
18(リチウムイオン1.5Ah)
ストローク数(min-1)
0~4100
ストローク(mm)
10
二重絶縁
サイズ
79×362×126mm
メーカー
京セラ
仕様
樹脂ケースセット
充電時間
69分
メーカー型番
BSK-1800KTL1
能力
庭木:径45mm、木材:厚さ40mm、塩ビパイプ:径120mm、軟鋼板:厚さ2.5mm
重量
1.5kg
用途
木材や合成樹脂、軟鋼材の切断や庭木の剪定、雑木の伐採、ごみの減容まで
<セット内容>
・電動のこぎり・ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック・六角棒レンチ3mm
サイズ(W×D×H)mm
収納ケース:370×122×315
取付可能工具
通常レシブロソー用(板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA851SR-31A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,968
( 29,665 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA851SR-31A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC18.0V のこぎり(充電式)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC18.0Vノコギリ(充電式)EA851SR-31Aの型番EA851SR-31Aのページです。 型番EA851SR-31Aに関する仕様情報を記載しております。
DC18.0Vノコギリ(充電式)EA851SR-31Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DC18.0Vノコギリ(充電式)EA851SR-31A
電気のこぎり EA851SR-3A
DC18.0Vセーバーソー(充電式)EA857PA-16
180W電気ノコギリ(ケース無し)EA851SR-21A
DC18Vセーバーソー(充電式)EA857TA-1
180W電気ノコギリセット(ケース付)EA851SR-30A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格26,96812,97180,85313,43120,55016,772
通常出荷日1日目2日目2日目2日目1日目2日目
商品タイプ充電レシプロソー(パイプソー)レシプロソー(パイプソー)セーバーソーレシプロソー(パイプソー)セーバーソーレシプロソー(パイプソー)
電圧(V)18(リチウムイオン1.5Ah)AC10018AC10018AC100
ストローク数(min-1)0~41000~45000~32000~45000~30000~4500
ストローク(mm)101014102210
二重絶縁
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト