17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Φ165mm電動丸鋸セットEA851AH-1U

通常単価(税別)
15,138
税込単価
16,652
通常出荷日:2日目

型式:EA851AH-1U,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名...

詳細を確認
  • 用途
    木工用
  • 商品タイプ
    丸ノコ
  • 切込深度(90度) (mm)
    57
  • 電圧 (V)
    AC100
  • 消費電力 (W)
    1100
  • 切込深度(45度) (mm)
    38
  • 定格電流 (A)
    11.6
  • 無負荷回転数 (min⁻¹)
    5000
  • メーカー
    京セラ
  • メーカー型番
    W-1710

型番:

EA851AH-1U
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA851AH-1Uの仕様・寸法情報

用途
木工用
商品タイプ
丸ノコ
切込深度(90度)(mm)
57
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
1100
切込深度(45度)(mm)
38
定格電流(A)
11.6
無負荷回転数(min⁻¹)
5000
メーカー
京セラ
メーカー型番
W-1710

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA851AH-1U
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,138
( 16,652 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA851AH-1U,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:φ165mm 電動丸鋸セット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ165mm電動丸鋸セットEA851AH-1Uの型番EA851AH-1Uのページです。 型番EA851AH-1Uに関する仕様情報を記載しております。
Φ165mm電動丸鋸セットEA851AH-1Uのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ165mm電動丸鋸セットEA851AH-1U
Φ165mm電動丸鋸EA851AH-1B
Φ147mm電動丸鋸EA851AA-3D
165mm卓上型スライド式電動丸鋸EA851YE-2B
Φ165mm/AC100V電子丸鋸(深切型)EA851K-6
165ミリマルノコ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコマキタ
通常価格15,13812,37525,970108,96030,69035,123
通常出荷日2日目2日目2日目1日目5日目3日目
用途木工用木工用木工用木工用木工用木工用
商品タイプ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ
切込深度(90度)(mm)575757556657
電圧(V)AC100AC100AC100AC100(50/60Hz)AC100単相100
消費電力(W)11001100115010501150950

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト