17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1/4" Hexビットアダプター(9×12mmジョイント用)EA723VE-31

通常単価(税別)
6,650
税込単価
7,315
通常出荷日:3日目

型式:EA723VE-31,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:...

詳細を確認
  • 商品種類
    アダプター
  • マグネット
    なし
  • 六角対辺
    1/4”
  • 商品名
    7774/1
  • 型番
    078640
  • ヘッド差込角
    9×12mm
  • メーカー
    Wera
  • サイズ(幅×厚み)mm
    22×12.5

型番:

EA723VE-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA723VE-31の仕様・寸法情報

商品種類
アダプター
マグネット
なし
六角対辺
1/4”
商品名
7774/1
型番
078640
ヘッド差込角
9×12mm
メーカー
Wera
サイズ(幅×厚み)mm
22×12.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA723VE-31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,650
( 7,315 )
3日目

詳細情報

基本情報

型式:EA723VE-31,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:1/4”Hex ビットアダプター(9x12mmジョイント用)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4" Hexビットアダプター(9×12mmジョイント用)EA723VE-31の型番EA723VE-31のページです。 型番EA723VE-31に関する仕様情報を記載しております。
1/4" Hexビットアダプター(9×12mmジョイント用)EA723VE-31のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4" Hexビットアダプター(9×12mmジョイント用)EA723VE-31
1/4″(6.35mm) ビットホルダー
1/4"HEXビットホルダー リング式
1/4"HEXビットホルダー(マグネット&リング式)
(1/4"Hex)[伸縮型]ロングビットホルダー EA611AX-351/352
差替式ドライバー用1/4"HEXビットホルダーブレード
メーカーエスコKOKEN 山下工業研究所PBスイスツールズPBスイスツールズエスコPBスイスツールズ
通常価格6,6501,1602,6953,4953,000 -3,356
通常出荷日3日目3日目1日目1日目1日目1日目
商品種類アダプターアダプターアダプターアダプターアダプターアダプター
マグネットなしなしなしありなしあり
六角対辺1/4”-----
商品名7774/1-----
型番078640-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト