17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3本組 貫通柄プライバー EA519AM-5

通常単価(税別)
32,210
税込単価
35,431
通常出荷日:2日目

型式:EA519AM-5,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:3本組 プ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    テコ・曲棒
  • 全長 (mm)
    920 / 635 / 790
  • 刃幅 (mm)
    19 / 23
  • 軸形状
    四角
  • 四角軸
    13/16mm
  • 重量
    0.91/1.09/1.84kg
  • <セット内容>
    3本組(全長×先端幅635×19、790×19、920×23mm)
  • ハンドル長
    175mm
  • 軸長
    460・615・735mm
  • 材質
    スチール(黒色酸化)

型番:

EA519AM-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA519AM-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
テコ・曲棒
全長(mm)
635 ~ 920
刃幅(mm)
19 ~ 23
軸形状
四角
四角軸
13/16mm
重量
0.91/1.09/1.84kg
<セット内容>
3本組(全長×先端幅635×19、790×19、920×23mm)
ハンドル長
175mm
軸長
460・615・735mm
材質
スチール(黒色酸化)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA519AM-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,210
( 35,431 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA519AM-5,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:3本組 プライバー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3本組 貫通柄プライバー EA519AM-5の型番EA519AM-5のページです。 型番EA519AM-5に関する仕様情報を記載しております。
3本組 貫通柄プライバー EA519AM-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3本組 貫通柄プライバー EA519AM-5
3本組貫通柄プライバー(ストレート)EA519AM-12
19×530mm プライバー EA519AH-3
16×762mm プライバー EA519AH-4
600mmワーキングバーEA519AX-60
プールアタッカー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコ平井工具
通常価格32,21018,19210,8906,9806,9801,500
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプテコ・曲棒テコ・曲棒テコ・曲棒テコ・曲棒テコ・曲棒バール
全長(mm)920 / 635 / 790304 / 457 / 177530762600260
刃幅(mm)19 / 2315.8 / 9.521194412
軸形状四角四角----
四角軸13/16mm9.5/12.7mm----

バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト