17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

19×530mm プライバー EA519AH-3

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,890
税込単価
11,979

型式:EA519AH-3,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    テコ・曲棒
  • 全長 (mm)
    530
  • 刃幅 (mm)
    21
  • 重量
    895g
  • 軸径
    19mm
  • 材質
    ハイカーボンスチール

型番:

EA519AH-3
解除
    数量:

    EA519AH-3の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    テコ・曲棒
    全長(mm)
    530
    刃幅(mm)
    21
    重量
    895g
    軸径
    19mm
    材質
    ハイカーボンスチール

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA519AH-3
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,890
    ( 11,979 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    型式:EA519AH-3,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:19x 530mm プライバー

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    19×530mm プライバー EA519AH-3の型番EA519AH-3のページです。 型番EA519AH-3に関する仕様情報を記載しております。
    19×530mm プライバー EA519AH-3のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    19×530mm プライバー EA519AH-3
    16×762mm プライバー EA519AH-4
    600mmワーキングバーEA519AX-60
    3本組 貫通柄プライバー EA519AM-5
    3本組貫通柄プライバー(ストレート)EA519AM-12
    プールアタッカー
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコ平井工具
    通常価格10,8906,9806,98032,21018,1921,500
    通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
    商品タイプテコ・曲棒テコ・曲棒テコ・曲棒テコ・曲棒テコ・曲棒バール
    全長(mm)530762600920 / 635 / 790304 / 457 / 177260
    刃幅(mm)21194419 / 2315.8 / 9.512
    重量895g1.32kg1.1kg0.91/1.09/1.84kg0.33/0.42/0.91kg-
    軸径19mm16mm22mm---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました