17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

600mmワーキングバーEA519AX-60

通常単価(税別)
6,980
税込単価
7,678
通常出荷日:1日目

型式:EA519AX-60,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名: 600...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    テコ・曲棒
  • 全長 (mm)
    600
  • 刃幅 (mm)
    44
  • 重量
    1.1kg
  • 軸径
    22mm
  • 先端角度
    約7°
  • 材質
    機械構造用炭素鋼・焼入特殊鋼パイプ(クロームメッキ仕上げ)

型番:

EA519AX-60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA519AX-60の仕様・寸法情報

商品タイプ
テコ・曲棒
全長(mm)
600
刃幅(mm)
44
重量
1.1kg
軸径
22mm
先端角度
約7°
材質
機械構造用炭素鋼・焼入特殊鋼パイプ(クロームメッキ仕上げ)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA519AX-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,980
( 7,678 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA519AX-60,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名: 600mm ワーキングバー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

600mmワーキングバーEA519AX-60の型番EA519AX-60のページです。 型番EA519AX-60に関する仕様情報を記載しております。
600mmワーキングバーEA519AX-60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
600mmワーキングバーEA519AX-60
19×530mm プライバー EA519AH-3
16×762mm プライバー EA519AH-4
3本組 貫通柄プライバー EA519AM-5
3本組貫通柄プライバー(ストレート)EA519AM-12
プールアタッカー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコ平井工具
通常価格6,98010,8906,98032,21018,1921,500
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプテコ・曲棒テコ・曲棒テコ・曲棒テコ・曲棒テコ・曲棒バール
全長(mm)600530762920 / 635 / 790304 / 457 / 177260
刃幅(mm)44211919 / 2315.8 / 9.512
重量1.1kg895g1.32kg0.91/1.09/1.84kg0.33/0.42/0.91kg-
軸径22mm19mm16mm---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト