17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

9.5×430mm プライバー(ストレート) EA519BA-430 EA519BA-430

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

9.5×430mm プライバー(ストレート) EA519BA-430

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA519BA-430

2025年09月に販売終了となりました。

代替品はEA519AM-32となります。

型式:EA519BA-430,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:9.5x430mm プライバー(ストレート)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
テコ・曲棒
全長(mm)
430
軸形状
四角
仕様
ストレート
重量
0.37kg
四角軸
9.5mm
ロックウェル硬さ
43~47
先端幅
17mm
材質
スチール(黒色酸化)
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト